France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XS7F1A1DAL2

XS7F1A1DAL2

Image XS7F1A1DAL2
XS7F1A1DAL2

OsiSense XS7 - détecteur inductif - 15x32 - L8mm - PBT - Sn 5mm - câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    43,03 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS7
    forme du capteur
    Forme plate 15 x 32 x 8
    dimension
    8 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Plastique
    matière du coffret
    PBT
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    sortie numérique
    1 "F"
    type de circuit de sortie
    CC
    raccordement électrique
    câble
    longueur de câble
    2 m
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    1,5…100 mA CC avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    degré de protection IP
    IP68 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PBT
    domaine de fonctionnement
    0…4 mm
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    composition du câble
    2 x 0,34 mm²
    isolement
    PvR
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    courant résiduel maximal
    0,5 mA état ouvert
    fréquence de commutation
    <= 5000 Hz
    chute de tension maximale
    <4 V (fermé)
    retard à la disponibilité maxi
    5 ms
    retard réponse maximal
    5 ms
    retard récupération maxi
    5 ms
    marquage
    CE
    profondeur
    8 mm
    hauteur
    32 mm
    largeur
    15 mm
    poids du produit
    0,055 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    C-Tick
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Informations de fin de vie
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS (Version 2.0)
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XS7C1/D1/E1/F1/J1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1/F1... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XS7F1A1DAL2: inductive sensor XS7 15x32x8 - PBT - Sn5mm - 12..24VDC - cable 2m (Version 2.0)
    CAD for XS7F1A1DAL2: inductive sensor XS7 15x32x8 - PBT - Sn5mm - 12..24VDC - cable 2m (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS8... Inductive proximity sensor form C, Product Environmental profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Installation
    Distances minimales de montage (mm)

    Côte à côte


    e(1) ≥
    15

    Face à face


    e(2) ≥
    40

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    15


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    2 fils NO


    BU :
    Bleu
    BN :
    Marron


Comparer les produits: /