France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XS8C1A1MAL01U20

XS8C1A1MAL01U20

Image XS8C1A1MAL01U20
XS8C1A1MAL01U20

OsiSense XS8 - détecteur inductif - 40x40 - L15mm - PBT - Sn 25mm - 1/2p 0.15m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    124,64 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

Comparer les produits: /