Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XS et XT
Image XS8C40PC440H29
Ce produit n’est plus fabriqué

XS8C40PC440H29

Image XS8C40PC440H29
Ce produit n’est plus fabriqué
XS8C40PC440H29

détecteur inductif XS8 débrochable forme C Sn 20 mm bornes

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 septembre 2013
Fin de service le 30 septembre 2014
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XS8C40PC440H29 est remplacée par :
Produit
Qté
XS8C4A1PCP20
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2013
1
  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    Type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    Fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS8
    forme du capteur
    Forme 40 x 40 x 117
    dimension
    117 mm
    Type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Non encastrable
    Matière
    Plastique
    matière du coffret
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 4 fils
    portée nominale
    20 mm
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 4 x 1,5 mm²
    [Us] tension d'alimentation
    12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    Face de détection
    Tête à encoche 5 positions
    matière de la face avant
    Plastique
    domaine de fonctionnement
    0…16 mm
    parcours différentiel
    3…20% du sr
    Précision de répétition
    <= 3% du Sr
    nombre d'entrée de câble
    1 entrée taraudé pour M20 x1,5 presse étoupe
    état LED
    Alimentation activée: 1 LED (vert)
    État sortie: 1 LED (jaune)
    Limites de la tension d'alimentation
    10…58 V CC
    fréquence de commutation
    <= 1000 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V (fermé)
    consommation électrique
    0…10 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    5 ms
    retard réponse maximal
    0,3 ms
    retard récupération maxi
    0,7 ms
    Marquage
    CE
    Hauteur
    40 mm
    Longueur
    40 mm
    Largeur
    117 mm
    Environnement
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    CCC
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français2
    • anglais4
    • allemand2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 172 KB
    Date 01/08/03
    Description
    None
    prp.document.label.format pdf
    Taille 148.4 KB
    Date 01/12/01
    Description
    Installation
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 89.3 KB
    Date 01/12/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 251.5 KB
    Date 01/12/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant de sortie
    (2)
    Voyant d'alimentation
    (3)
    1 entrée taraudée pour M20
    (4)
    2 trous oblongs Ø 5,3 x 7.


  • Montage et périmètre de sécurité

    Installation
    Distances minimales de montage (mm)

    Côte à côte


    e(1) ≥
    80

    Face à face


    e(2) ≥
    160

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    60


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    4 fils CC



Comparer les produits: /