France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XS8C4A1MPG13

XS8C4A1MPG13

Image XS8C4A1MPG13
XS8C4A1MPG13

OsiSense XS8 - détecteur inductif - 40x40 - L117mm - PBT - Sn 20 mm - bornes

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    77,37 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS8
    forme du capteur
    Forme 40 x 40 x 117
    dimension
    117 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Plastique
    matière du coffret
    PBT
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    portée nominale
    20 mm
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    type de circuit de sortie
    CA/CC
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 4 x 1,5 mm²
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA 50/60 Hz
    24…240 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    5…200 mA CC
    5…300 mA CA
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP65 se conformer à CEI 60529
    IP69K se conformer à DIN 40050
    Complémentaires
    face de détection
    Tête à encoche 5 positions
    matière de la face avant
    PBT
    domaine de fonctionnement
    0…16 mm
    parcours différentiel
    3…15% de Sr
    précision de répétition
    <= 3% du Sr
    nombre d'entrée de câble
    1 entrée taraudé pour PG13,5 presse étoupe
    état LED
    Alimentation activée: 1 LED (vert)
    État sortie: 1 LED (jaune)
    limites de la tension d'alimentation
    20…264 V CA/CC
    courant résiduel maximal
    1,5 mA état ouvert 120 V
    0,6 mA état ouvert 24 V
    fréquence de commutation
    <= 25 Hz CA
    <= 50 Hz CC
    chute de tension maximale
    <5,5 V (fermé)
    retard à la disponibilité maxi
    7,5 ms
    retard réponse maximal
    1,2 ms
    retard récupération maxi
    1,8 ms
    marquage
    CE
    hauteur
    40 mm
    longueur
    40 mm
    largeur
    117 mm
    poids du produit
    0,244 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CCC
    CSA
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à EN 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS.C2... / XS.C4... Inductive proximity sensor, Instruction Sheet (Version 05)
    XS.C2... / XS8C4... Inductive proximity sensor, Instruction Sheet (Version 08)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS7C2/C4..., XS8C2/C4... and XS9C2/C4... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XS7C2/C4... and XS8C2/C4... inductive proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XS7C2/C4... and XS8C2/C4... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XS8C4A1MPG13: inductive sensor XS8 40x40x117 - PBT - Sn20 mm - 24..240VAC/DC - terminals (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS7, XS8, XS9 - C2, C4 Inductive proximity sensors - Cubic case, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    2 trous, Ø 5,45 mm (0.21 in.) (Couple de serrage : < 1,5 Nm / < 13.3 Ib-in.)
    (2)
    3 vis M3,5. (Couple de serrage : < 1,2 Nm / < 10.6 Ib-in.)
    (3)
    2 trous oblongs 5,4 x 7,4 mm (0.21 x 0.29 in.) (Couple de serrage : < 1,5 Nm / < 13.3 Ib-in.)


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage
    Positions de tête



    Précautions d'installation
    Distances minimales de montage (mm)

    Côte à côte


    e(1) ≥
    80

    Face à face


    e(2) ≥
    160

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    60


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    2 fils CA ou CC (programmable)



Comparer les produits: /