France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XS8D1A1MBU20TT
Ce produit n’est plus fabriqué

XS8D1A1MBU20TT

Image XS8D1A1MBU20TT
Ce produit n’est plus fabriqué
XS8D1A1MBU20TT

Telemecanique Sensors OsiSense XS - détecteur inductif plat form D24 240V

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS8
    forme du capteur
    Forme plate 80 x 80 x 26
    dimension
    26 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Non encastrable
    matière
    Plastique
    matière du coffret
    PBT
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    portée nominale
    40 mm encastrable
    60 mm non encastrable
    sortie numérique
    1 "O"
    type de circuit de sortie
    CA/CC
    raccordement électrique
    Connecteur mâle 1/2"20 UNF, 3 broches
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA/CC 50/60 Hz
    pouvoir de commutation en mA
    5…200 mA CC
    5…300 mA CA
    degré de protection IP
    Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PBT
    zone de réglage fin
    20…40 mm encastrable
    20…60 mm non encastrable
    parcours différentiel
    1…15% du sr
    limites de la tension d'alimentation
    20…264 V CA/CC
    courant résiduel maximal
    1,5 mA état ouvert
    fréquence de commutation
    <= 150 Hz
    chute de tension maximale
    <5,5 V (fermé)
    consommation électrique
    <= 10 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    15 ms
    retard réponse maximal
    0,3 ms
    retard récupération maxi
    6 ms
    marquage
    CE
    profondeur
    26 mm
    hauteur
    80 mm
    largeur
    80 mm
    poids du produit
    0,34 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    UL
    Ecolab
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS8... Détecteur de proximité Osiconcept formes E,C,D (Version 07)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS7C1/D1/E1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1... inductive proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /