France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XS9C11RMBL01U20

XS9C11RMBL01U20

Image XS9C11RMBL01U20
XS9C11RMBL01U20

OsiSense XS9 - détecteur inductif - 40x40 - L15mm - PBT - Sn 15mm - 1/2''déporté

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    186,64 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Application
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    Surveillance de la rotation
    nom du détecteur
    XS9
    forme du capteur
    Forme plate 40 x 40 x 15
    dimension
    15 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Plastique
    matière du coffret
    PBT
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    portée nominale
    15 mm
    sortie numérique
    1 "O"
    type de circuit de sortie
    CA/CC
    raccordement électrique
    Connecteur mâle distant 1/2"20 UNF, 3 broches
    longueur de câble
    0,15 m
    [Us] tension d'alimentation
    24…240 V CA/CC 50/60 Hz
    pouvoir de commutation en mA
    5…200 mA CC
    5…300 mA CA
    degré de protection IP
    Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PBT
    réglage gamme de fréquence
    6…6000 cyc/mn
    domaine de fonctionnement
    0…12 mm
    parcours différentiel
    3…15% du Fr
    précision de répétition
    3% du Sr
    isolement
    PvR
    état LED
    Alimentation activée: 1 LED (vert)
    État sortie: 1 LED (jaune)
    limites de la tension d'alimentation
    20…264 V CA/CC
    courant résiduel maximal
    1,5 mA état ouvert
    fréquence de commutation
    <= 800 Hz
    chute de tension maximale
    <5,5 V (fermé)
    temporisation à la mise sous tension
    9 s standard
    marquage
    CE
    profondeur
    15 mm
    hauteur
    40 mm
    largeur
    40 mm
    poids du produit
    0,06 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    CCC
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS (Version 2.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS9...R... Détecteurs contrôle rotation Osiprox (Version 03)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS7C1/D1/E1/F1/J1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1/F1... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XS8C1/D1/E1... and XS9C1/E1... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XS7C1/D1/E1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1... inductive proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Version 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XS9C11RMBL01U20: induc. sensor XS9 - 40x40x15 - Sn15mm - 6..6000c/mn - 24..240VAC/DC - 1/2" 0.15m (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Pour vis de type CHC


  • Montage et périmètre de sécurité

    Installation
    Distances minimales de montage (mm)

    Côte à côte


    e(1) ≥
    60

    Face à face


    e(2) ≥
    120


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    2 fils CC (non polarisé)



Comparer les produits: /