France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XS9F111A1L01M8

XS9F111A1L01M8

Image XS9F111A1L01M8
XS9F111A1L01M8

OsiSense XS9 - détecteur inductif - 15x32- L8mm - PBT - Sn 5mm - conn. M8 0.15m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    111,11 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Application
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    -
    nom du détecteur
    XS9
    forme du capteur
    Forme plate 15 x 32 x 8
    dimension
    8 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Plastique
    matière du coffret
    PBT
    type de signal de sortie
    Analogique
    mode de raccordement
    2 fils
    portée nominale
    5 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    type de circuit de sortie
    CC
    plage de sortie analogique
    0...10 V
    raccordement électrique
    Connecteur mâle distant M8, 3 broches
    longueur de câble
    0,15 m
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PBT
    domaine de fonctionnement
    1…5 mm
    précision de répétition
    <= 3% du Sr
    erreur de linéarité
    +/- 1 V
    état LED
    Sans
    limites de la tension d'alimentation
    15…36 V CC
    fréquence de commutation
    <= 2000 Hz
    consommation électrique
    0…4 mA sans charge
    dérive du courant de sortie maximal
    10 %
    marquage
    CE
    profondeur
    8 mm
    hauteur
    32 mm
    largeur
    15 mm
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Version 2.0)
    Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS (Version 2.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS7C1/D1/E1/F1/J1..., XS8C1/D1/E1... and XS9C1/D1/E1/F1... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XS9F111A1L01M8: inductive sensor XS9 15x32x8 - PBT - Sn5mm - 24VDC - M8 0.15m (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Installation
    Distances minimales de montage (mm)

    Côte à côte


    e(1) ≥
    15

    Face à face


    e(2) ≥
    36

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    15


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Connexion 3 fils


    (1)
    Sortie de tension

    Assurer au minimum 5 V entre le + (borne 1) et la sortie du capteur (borne 4).

    Courant de sortie

    Valeur d'impédance de charge

    Tension de sortie

    Valeur d'impédance de charge

    24 V

    0-10 mA

    R ≤ 1400 Ω

    0-10 V

    R ≤ 1000 Ω

    M8



  • Courbes de performance

    Courbes de sortie


    (Y)
    Us (V)
    (X)
    Distance capteurs - objet (mm)


Comparer les produits: /