Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XS et XT
Image XSAV12373L10EX

XSAV12373L10EX

Green premium brand logo
Image XSAV12373L10EX
XSAV12373L10EX
Green premium brand logo

CONTROLEUR DE ROTATION DIA 30MM, 120 A 3000 IMP MN, L= 10M SN = 10MM

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 236,62 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 17 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XS ATEX D
    nom de gamme
    Application
    Type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    Fonction de l’appareil
    Surveillance de la rotation de la poussière ATEX
    nom du détecteur
    XSA
    forme du capteur
    Cylindrique M30
    dimension
    81 mm
    Type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    Matière
    Métal
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    portée nominale
    10 mm
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    sortie numérique
    1 "O"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    Câble
    Longueur de câble
    10 m
    [Us] tension d'alimentation
    12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    pouvoir de commutation en mA
    <= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    Type de filetage
    M30 x 1,5
    Face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    portée
    8…15 mm
    réglage gamme de fréquence
    120…3000 cyc/mn
    domaine de fonctionnement
    0…8 mm
    parcours différentiel
    3…15% du Fr
    Précision de répétition
    3% du Sr
    Composition du câble
    3 x 0,34 mm²
    isolement
    PvR
    état LED
    État sortie: 1 LED (rouge)
    Limites de la tension d'alimentation
    10…58 V CC
    fréquence de commutation
    <= 800 Hz
    chute de tension maximale
    <1,8 V (fermé)
    consommation électrique
    0…15 mA sans charge
    temporisation à la mise sous tension
    9 s standard
    Marquage
    II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP67
    longueur du filetage
    57 mm
    Hauteur
    30 mm
    Longueur
    81 mm
    Poids du produit
    0,3 kg
    Environnement
    Normes
    EN/CEI 60079-31
    EN/IEC 60079-0
    Directives
    2014/34/EU - ATEX directive
    Certifications du produit
    INERIS 04ATEX0022X
    IEC-Ex INE 17.0006
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Zone poussière
    Zone 21 - 22
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais3
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 327.4 KB
    Date 01/04/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XSAV12373L10EX : CONTROLEUR DE ROTATION DIA 30MM, 120 A 3000 IMP MN, L= 10M SN = 10MM
    Description
    CONTROLEUR DE ROTATION DIA 30MM, 120 A 3000 IMP MN, L= 10M SN = 10MM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    CONTROLEUR DE ROTATION DIA 30MM, 120 A 3000 IMP MN, L= 10M SN = 10MM
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XSAV12373L10EX : XSAV12373L10EX_ROHS_DECLARATION
    Description
    XSAV12373L10EX_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    XSAV12373L10EX_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 89.3 KB
    Date 01/12/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /