France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XSEC1071300
Ce produit n’est plus fabriqué

XSEC1071300

Image XSEC1071300
Ce produit n’est plus fabriqué
XSEC1071300

OsiSense XSE - détecteur inductif - 26x26 - L45mm - plast. - Sn 10mm - câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XSEC1071300 est remplacée par le groupe de produits suivant :
Ajouter le groupe de produits au panier
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 06 janvier 2003
  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    application spécifique du produit
    -
    nom du détecteur
    XSE
    forme du capteur
    Forme 26 x 26 x 45
    dimension
    45 mm
    type de carter
    Fixe
    matière du coffret
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    portée nominale
    10 mm
    sortie numérique
    1 "F"
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    [Us] tension d'alimentation
    12...48 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    3…100 mA
    degré de protection IP
    IP67
    Complémentaires
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Plastique
    matière de la face avant
    Plastique
    type de circuit de sortie
    CC
    composition du câble
    2 x 0,5 mm²
    isolement
    PvR
    limites de la tension d'alimentation
    10…58 V CC
    fréquence de commutation
    <= 1000 Hz
    marquage
    CE
    profondeur
    26 mm
    hauteur
    45 mm
    largeur
    26 mm
    Environnement
    certifications du produit
    CCC
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XSEC... Détecteurs de proximité inductifs avec protection contre les champs magnétiques forts (Version 05)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /