France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense ATEX D
Image XSPN05122EX
Ce produit n’est plus fabriqué

XSPN05122EX

Image XSPN05122EX
Ce produit n’est plus fabriqué
XSPN05122EX

OsiSense XSP - détecteur inductif - M18 - L41mm - plast. - Sn 5mm - câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XS ATEX D
    nom de gamme
    Application
    type de capteur
    Détecteur de proximité inductif
    fonction de l’appareil
    Poussière ATEX
    nom du détecteur
    XSP
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    dimension
    41 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Plastique
    matière du coffret
    Plastique
    portée nominale
    5 mm
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    sortie numérique
    1 "O"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    Namur
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    [Us] tension d'alimentation
    7...12 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 1 mA
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    type de filetage
    M18 x 1
    face de détection
    Frontal
    matière de la face avant
    PPS
    portée
    > 4…8 mm
    domaine de fonctionnement
    0…4 mm
    composition du câble
    2 x 0,34 mm²
    isolement
    PvR
    courant résiduel maximal
    3 mA état ouvert
    fréquence de commutation
    <= 500 Hz
    marquage
    II1 D-Ex ia IIIC T85°C Da IP66/67
    longueur du filetage
    29 mm
    hauteur
    18 mm
    longueur
    41 mm
    Environnement
    normes
    EN/CEI 60079-11
    EN/IEC 60079-0
    directives
    94/9/CE - directive ATEX
    certifications du produit
    INERIS 04ATEX0016X
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    zone poussière
    Zone 20
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XS.N...EX Namur proximity sensors ATEX, Instruction Sheet (Version 01)
    XS...EX, XSAV...EX Proximity Sensors ATEX, Instruction Sheet (Version 06)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs pour atmosphères explosibles XS1M...EX, XS6...EX et XSAV...EX - Attestation d'examen UE/ATEX de type (Version 2.0)
    Détecteurs de proximité inductifs NAMUR pour atmosphères explosibles XS.N...EX (Version 1.1)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Namur inductive proximity switches (Version 1.0)
    Date 26/11/07
    Taille 43.8 KB
    Date 26/11/07
    Taille 1.9 KB
    Date 26/11/07
    Taille 10.2 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité inductifs Namur pour atmosphères explosibles XS•N...EX - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Détecteurs de proximité inductifs pour atmosphères explosibles XS1M...EX, XS6...EX et XSAV...EX - Déclaration UE de conformité (Version 2.1)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Distances minimales de montage

    Côte à côte


    e(1) ≥
    10 mm (0.39 in.)

    Face à face


    e(2) ≥
    60 mm (2.36 in.)

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    15 mm (0.60 in.)


    Montage


    (1)
    Pliage : 4 fois le diamètre externe du câble


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    2 fils, non polarisé

    Sortie NO


    BU :
    Bleu
    BN :
    Marron


  • Courbes de performance

    Courbes de performances
    Cible en acier standard : 18x18x1 mm


    (1)
    Points de collecte
    (2)
    Points de dépose (objet approchant latéralement)
    (y)
    Distance de détection en mm


Comparer les produits: /