France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XT112S1PCM12

XT112S1PCM12

Image XT112S1PCM12
XT112S1PCM12

OsiSense XT1 - dét. capacitif - M12 - L51mm - inox - Sn 2mm - 24Vcc - conn. M12

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    136,06 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XT
    type de capteur
    Détecteur de proximité capacitif
    application spécifique du produit
    Détection des matériaux isolés ou conducteurs
    nom du détecteur
    XT1
    forme du capteur
    Cylindrique M12
    dimension
    51 mm
    type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    matière
    Acier inoxydable
    matière du coffret
    Acier inoxydable 303
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 4 fils
    portée nominale
    2 mm
    sortie numérique
    1 "O" + 1 "F"
    type de circuit de sortie
    CC
    type de sortie numérique
    PNP
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12, 4 broches
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    retard réponse maximal
    5 ms
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    IP65 se conformer à IEC 60947-5-2
    Complémentaires
    filetage ISO
    M12 x 1
    face de détection
    Frontal
    [Sa] portée de travail
    0…1,44 mm
    zone de réglage
    0,5…5 mm
    parcours différentiel
    < 0,2 x Sr
    précision de répétition
    < 0,1 x Sr
    état LED
    Indication état sortie: 1 LED (jaune)
    limites de la tension d'alimentation
    12…30 V CC
    courant résiduel maximal
    0,1 mA état ouvert
    type de protection
    Protection contre les courts-circuits
    fréquence de commutation
    <= 300 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V (fermé)
    consommation électrique
    < 15 mA
    retard à la disponibilité maxi
    30 ms
    retard récupération maxi
    5 ms
    courant commuté maximum
    200 mA
    marquage
    CE
    réglage
    Sensibilité par potentiomètre
    longueur du filetage
    40 mm
    longueur
    51 mm
    poids du produit
    0,04 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-5-2
    certifications du produit
    CETLus
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Tenue aux vibrations
    10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact se conformer à IEC 6100-4-11
    8 kV air se conformer à IEC 6100-4-11
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    3 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à IEC 61000-4-4
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité capacitifs OsiSense XT (Version 1.0)
    Capacitive proximity sensors OsiSense XT (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XT1 12... / 18... / 30... Capacitive proximity sensors, for insulated materials (Version 05)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XT112S1PCM12: capacitive sensor - XT1 - cylindrical M12 - stainless steel - Sn 2mm - 24 V DC (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité capacitifs XT1/2/7... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Potentiomètre de réglage
    (2)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Installation
    Distances minimales de montage (mm)

    Côte à côte


    e(1) ≥
    0

    Face à face


    e(2) ≥
    4,4

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    4

    Montage en support


    Couple de serrage de l'écrou de fixation : 10 N.m


    Réglage
    Réglage de sensibilité


    (1)
    Potentiomètre de réglage
    (2)
    Voyant


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Connecteur de raccordement

    Connecteur M12


    4 fils CC, sortie PNP NO + NF, M12



Comparer les produits: /