Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XS et XT
Image XT118B1FBL2

XT118B1FBL2

Image XT118B1FBL2
XT118B1FBL2

OsiSense XT1 - dét. cap. - M18 - L70mm - laiton - Sn 5mm - 24..240Vca - câble 2m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 171,08 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XT
    Type de capteur
    Détecteur de proximité capacitif
    Application spécifique du produit
    Détection des matériaux isolés ou conducteurs
    nom du détecteur
    XT1
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    dimension
    70 mm
    Type de carter
    Fixe
    capacité de montage du détecteur
    Encastrable
    Matière
    Métal
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    2 fils
    portée nominale
    5 mm
    sortie numérique
    1 "O"
    type de circuit de sortie
    AC
    raccordement électrique
    Cable
    Longueur de câble
    2 m
    [Us] tension d'alimentation
    24...240 V CA 50...60 Hz
    retard réponse maximal
    20 ms
    Degré de protection IP
    IP67 conforming to IEC 60529
    IP67 se conformer à IEC 60947-5-2
    Complémentaires
    filetage ISO
    M18 x 1
    Face de détection
    Frontal
    [Sa] portée de travail
    0…3,6 mm
    zone de réglage
    1…5 mm
    parcours différentiel
    < 0,2 x Sr
    Précision de répétition
    < 0,1 x Sr
    isolement
    PVC
    état LED
    Output state indication: 1 LED (yellow)
    Limites de la tension d'alimentation
    20…264 V CA
    courant résiduel maximal
    5 mA état ouvert
    fréquence de commutation
    <= 25 Hz
    chute de tension maximale
    <6 V (fermé)
    consommation électrique
    < 3 mA
    retard à la disponibilité maxi
    100 ms
    retard récupération maxi
    20 ms
    Courant commuté maximum
    330 mA
    Marquage
    CE
    réglage
    Sensibilité par potentiomètre
    longueur du filetage
    55 mm
    longueur
    70 mm
    Poids du produit
    0,15 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-2
    Certifications du produit
    CETLus
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Tenue aux vibrations
    10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Tenue aux décharges électrostatiques
    4 kV contact conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV air conforming to IEC 61000-4-2
    Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    3 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nombre d'unité par paquet
    1
    Poids de l'emballage (Kg)
    146 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    15,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    15,4 cm
    Poids de l'emballage 2
    140 g
    Poids de l'emballage 3
    6,096 kg
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus
    Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais3
    • espagnol1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité capacitifs OsiSense XT (Version 1.0)
    Description
    Guide de choix, généralités, références, caractéristiques, raccordement, réglage, mise en œuvre et encombrements.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 09/10/17
    Description
    Guide de choix, généralités, références, caractéristiques, raccordement, réglage, mise en œuvre et encombrements.
    Capacitive proximity sensors OsiSense XT (Version 1.0)
    Description
    Selection guide, general, references, characteristics, schemes, adjustment, setting-up and dimensions.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 19/09/17
    Description
    Selection guide, general, references, characteristics, schemes, adjustment, setting-up and dimensions.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 273.3 KB
    Date 01/09/13
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 533.5 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XT118B1FBL2 : OsiSense XT1 - dét. cap. - M18 - L70mm - laiton - Sn 5mm - 24..240Vca - câble 2m
    Description
    OsiSense XT1 - dét. cap. - M18 - L70mm - laiton - Sn 5mm - 24..240Vca - câble 2m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    OsiSense XT1 - dét. cap. - M18 - L70mm - laiton - Sn 5mm - 24..240Vca - câble 2m
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XT118B1FBL2 : XT118B1FBL2_ROHS_DECLARATION
    Description
    XT118B1FBL2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/11/20
    Description
    XT118B1FBL2_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant
    (2)
    Vis d'étanchéité
    (3)
    Potentiomètre au-dessous de la vis d'étanchéité


  • Montage et périmètre de sécurité

    Installation
    Distances minimales de montage (mm)

    Côte à côte


    e(1) ≥
    0

    Face à face


    e(2) ≥
    11

    Face à un objet métallique


    e(3) ≥
    10

    Montage en support


    Couple de serrage de l'écrou de fixation : 28 N.m


    Réglage
    Réglage de sensibilité


    (1)
    Potentiomètre de réglage
    (2)
    Tournevis (inclus avec le capteur)


  • Schémas de raccordement

    Schéma de câblage
    Précâblé

    2 fils CA, sortie NF


    (BU)
    Bleu
    (BN)
    Marron
    (YE/GN)
    Jaune/Vert