France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XU1N18NP341W

XU1N18NP341W

Image XU1N18NP341W
XU1N18NP341W

OsiSense XU1 - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 4m -O ou F- câble 2m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    129,89 EUR
  • Délai de livraison**
    7 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application aliments et boissons
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XU1
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    système de détection
    Réflex
    Matière
    Acier inoxydable
    type de visée
    90° latéralement
    type de signal de sortie
    Numérique
    Type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    NPN
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    Câble
    Longueur de câble
    2 m
    Application spécifique du produit
    -
    émission
    Infrarouge réflex
    portée nominale
    4 m réflex réflecteur XUZC50 requis
    Complémentaires
    matière du coffret
    Acier inoxydable : 304 CU
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    5,5 m avec réflecteur 50 x 50 mm
    Type de sortie
    Statique
    sortie additionnelle
    Sans
    entrée additionnelle
    Programmation
    Composition du câble
    4 x 0,34 mm²
    isolement
    PvR
    Diamètre extérieur du câble
    4,2 mm
    état LED
    1 LED (vert) pour alimentation activée
    1 LED (jaune) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…30 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 500 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    <= 30 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    15 ms
    retard réponse maximal
    1 ms
    retard récupération maxi
    1 ms
    réglage
    Sans réglage sensibilité
    Diamètre
    18 mm
    Longueur
    78 mm
    Poids
    0,155 kg
    Composition du kit
    Détecteur
    Réflecteur XUZC50
    Environnement
    Certifications du produit
    CE
    UL
    CSA
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    25 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français4
    • anglais7
    • allemand2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XU.P18... / XU.N18... Détecteur photoélectrique cylindrique design 18 (Version 08)
    Description
    Détecteurs photoélectriques corps cylindrique fileté M18 x 1. Précautions de mise en oeuvre, mise en oevre électrique.
    Taille pdf
    Taille 306.6 KB
    Date 01/11/00
    Description
    Détecteurs photoélectriques corps cylindrique fileté M18 x 1. Précautions de mise en oeuvre, mise en oevre électrique.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 44.3 MB
    Date 13/12/00
    Description
    CSA certificate of compliance
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Description
    UL certification record (listed products)
    Taille html
    Taille 301 B
    Date 15/05/97
    Description
    UL certification record (listed products)
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XU1N18NP341W: photo-electric sensor - XU1 - reflex - 90° - Sn 4m - 12..24VDC - cable 2m (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XU1N18NP341W: photo-electric sensor - XU1 - reflex - 90° - Sn 4m - 12..24VDC - cable 2m (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 227.9 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    OsiSense XU1 - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 4m -O ou F- câble 2m
    Description
    OsiSense XU1 - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 4m -O ou F- câble 2m
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 22/11/19
    Description
    OsiSense XU1 - détecteur photoélectrique - réflex - Sn 4m -O ou F- câble 2m
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 281.5 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage et dégagement

    Couple de serrage de l'écrou de fixation : < 15 N.m

    Couple de serrage du connecteur : 2 N.m


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    3 fils, NPN, fonction programmable NO ou NC


    BN :
    Marron
    BK :
    Noir (sortie OUT)
    BU :
    Bleu
    OG :
    Orange (programme)


  • Courbes de performance

    Courbes de détection
    Système réflexe avec réflecteur XUZC50


    (y)
    Ø du faisceau


    Courbes de gain en excès (température ambiante : + 25 °C)
    Système réflexe avec réflecteur XUZC50


    (y)
    Gain
    (x)
    Distance (m)


Comparer les produits: /