Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Preventa XU
Image XU2S18KP340DT

XU2S18KP340DT

Green premium brand logo
Image XU2S18KP340DT
XU2S18KP340DT
Green premium brand logo

Preventa XU2S - émetteur pour barrière - dét. de corps - 750..1200mm - 12..24V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 163,27 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Détecteurs photoélectriques à émetteur de barrage de sécurité
    Nom de l'appareil
    XU2S
    Accessoires associés
    XPSCM1144
    XPSCM1144P
    portée nominale
    8 m
    Complémentaires
    système de détection
    Système émetteur - récepteur
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC (10...30 V)contre l'inversion de polarité
    Consommation électrique
    <= 35 mA sans charge
    type de visée
    Axe le long du boîtier
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12, 4 broches
    couple de serrage
    24 N.m écrou de fixation
    2 N.m connecteur
    Marquage
    CE
    Matière
    Laiton plaqué nickel: boîtier
    PMMA (polyméthacrylate de méthyle): lentilles
    Poids du produit
    0,075 kg
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à EN/IEC 60529
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn 3 axes : 3 fois se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Tenue aux vibrations
    7 gn (f= 10…55 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français3
    • anglais4
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XU2S18... Détecteur photoélectrique cylindrique design 18 (Version 06)
    Description
    Détecteur photoélectrique monofaisceau à entrée test, couple barrage type 2 pour applications de sécurité
    prp.document.label.format pdf
    Taille 330.2 KB
    Date 01/08/01
    Description
    Détecteur photoélectrique monofaisceau à entrée test, couple barrage type 2 pour applications de sécurité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XU2S18KP340DT : XU2S18KP340DT_REACH_DECLARATION
    Description
    XU2S18KP340DT_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    XU2S18KP340DT_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XU2S18KP340DT : XU2S18KP340DT_ROHS_DECLARATION
    Description
    XU2S18KP340DT_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    XU2S18KP340DT_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 174 KB
    Date 01/12/11
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 361.3 KB
    Date 20/09/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 281.5 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant
    (2)
    Potentiomètre


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage (3 fils CC)
    Emetteur


    (1)
    Test

    Brochage du connecteur


    (1)
    (+)
    (2)
    Test
    (3)
    (-)

    Test de coupure de faisceau

    Faisceau établi


    Faisceau coupé



    Connexion à un module de sécurité


    1 :
    Cliquez sur Documents et téléchargements
    2 :
    Cliquez sur le guide d'utilisation système

    Pour obtenir tous les schémas de raccordement concernant notre module de sécurité, sélectionnez "Documents et téléchargements" et téléchargez le fichier "Raccordement à un appareil de surveillance XU2S"


  • Courbes de performance

    Courbes
    Courbe de détection infrarouge


    (1)
    Ø du faisceau

    Vérification du bon fonctionnement


    (1)
    Voyant éteint
    (2)
    Voyant allumé
    (3)
    Voyant rouge
    (4)
    Niveau de signal
    (5)
    Alignement optimum


Comparer les produits: /