France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XU8M18MB230L5

XU8M18MB230L5

Image XU8M18MB230L5
XU8M18MB230L5

OsiSense XU8 - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,1m -O- câble 5m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    164,16 EUR
  • Délai de livraison**
    7 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale monomode
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XU8
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    système de détection
    Mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    matière
    Métal
    type de visée
    Axial
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CA/CC
    mode de raccordement
    2 fils
    sortie numérique
    1 "O"
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    5 m
    application spécifique du produit
    -
    émission
    Infrarouge mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    portée nominale
    0,12 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    Complémentaires
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    0,12 m
    type de sortie
    Statique
    sortie additionnelle
    Sans
    isolement
    PvR
    état LED
    1 LED (jaune) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    24...240 V CA/CC
    limites de la tension d'alimentation
    20…264 V CA/CC
    courant résiduel maximal
    1,5 mA état ouvert
    pouvoir de commutation en mA
    10…200 mA (à utiliser avec fusible 0,4 A à fusion rapide en série avec la charge)
    fréquence de commutation
    <= 25 Hz
    chute de tension maximale
    <6 V (régime fermé)
    retard à la disponibilité maxi
    300 ms
    retard réponse maximal
    20 ms
    retard récupération maxi
    20 ms
    réglage
    Réglage de sensibilité
    diamètre
    18 mm
    longueur
    82 mm
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    CE
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XU.M18M... Cylindrical photo-electric sensor design 18, a.c or d.c supply, Instruction Sheet (Version 07)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XU•M/N/P/S... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    2 fils CA ou CC


    BU :
    Bleu
    BN :
    Marron


  • Courbes de performance

    Courbes de détection
    Système à diffusion avec suppression d'arrière-plan réglable


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %

    Objet 10 x 10 cm

    Variation de la distance de captation utilisable Su

    Potentiomètre réglé au minimum


    Potentiomètre réglé au maximum


    A-B :
    Coefficient de réflexion des objets
    (1)
    Noir 6 %
    (2)
    Gris 18 %
    (3)
    Blanc 90 %
    (4)
    Plage de captation
    (5)
    Zone insensible (surfaces mates)


Comparer les produits: /