France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUAH0203S

XUAH0203S

Image XUAH0203S
XUAH0203S

OsiSense XUA - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 2m - conn. M8

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    99,54 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application d'assemblage
    type de capteur électronique
    Transmetteur de capteur photoélectrique
    nom du détecteur
    XUA
    forme du capteur
    Cylindrique M8
    système de détection
    Barrière lumineuse
    matière
    Métal
    type de visée
    Axial
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M8, 3 broches
    émission
    Infrarouge barrière lumineuse
    portée nominale
    2 m barrière lumineuse récepteur requis
    Complémentaires
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    matière de la lentille
    PMMA
    entrée additionnelle
    Test si coupure émission
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…30 V CC
    consommation électrique
    <= 15 mA
    retard à la disponibilité maxi
    20 ms
    réglage
    Sans réglage sensibilité
    diamètre
    8 mm
    longueur
    47 mm
    poids du produit
    0,015 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    CULus
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XUAH0203S: photo-electric sensor - XUA - emitter - 12..24VDC - M8 (Version 2.0)
    CAD for XUAH0203S: photo-electric sensor - XUA - emitter - 12..24VDC - M8 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant, 4 ports de visualisation à 90°
    Remarque :
    Couple de serrage de l'écrou de fixation : < 2 N.m


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Connecteur M8


    1 :
    (+)
    3 :
    (-)
    4 :
    OUT ou test

    Emetteur


    Test de coupure de faisceau


    (1)
    Voyant indiquant que le faisceau est établi (allumé fixe)
    (2)
    Voyant indiquant que le faisceau est coupé (clignotant)


  • Courbes de performance

    Courbes de détection



    Courbes de gain en excès (température ambiante : + 25 °C)


    (Y)
    Gain
    (X)
    Distance (m)


Comparer les produits: /