France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUAJ0214

XUAJ0214

Image XUAJ0214
XUAJ0214

OsiSense XUA - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 2m -F- câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    122,30 EUR
  • Délai de livraison**
    6 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application d'assemblage
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUA
    forme du capteur
    Cylindrique M8
    système de détection
    Barrière lumineuse
    matière
    Métal
    type de visée
    Axial
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    NPN
    sortie numérique
    1 "F"
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    application spécifique du produit
    -
    émission
    Infrarouge barrière lumineuse
    portée nominale
    2 m barrière lumineuse émetteur XUAH0203 requis
    Complémentaires
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    4 m
    type de sortie
    Statique
    sortie additionnelle
    Sans
    composition du câble
    3 x 0,14 mm²
    isolement
    PvR
    diamètre extérieur du câble
    3,5 mm
    état LED
    1 LED (jaune) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…30 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 2000 Hz
    chute de tension maximale
    <1 V (régime fermé)
    consommation électrique
    <= 10 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    20 ms
    retard réponse maximal
    0,25 ms
    retard récupération maxi
    0,25 ms
    réglage
    Sans réglage sensibilité
    diamètre
    8 mm
    longueur
    47 mm
    poids du produit
    0,015 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CULus
    CE
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XUAJ0214: photo-electric sensor - XUA - thru beam - Sn 2m - 12..24VDC - cable 2m (Version 2.0)
    CAD for XUAJ0214: photo-electric sensor - XUA - thru beam - Sn 2m - 12..24VDC - cable 2m (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 20/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant, 4 ports de visualisation à 90°
    Remarque :
    Couple de serrage de l'écrou de fixation : < 2 N.m


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    NPN


    BN :
    Marron
    BU :
    Bleu
    BK :
    Noir


  • Courbes de performance

    Courbes de détection



    Courbes de gain en excès (température ambiante : + 25 °C)


    (Y)
    Gain
    (X)
    Distance (m)


Comparer les produits: /