France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUB0ANSWL2
Ce produit n’est plus fabriqué

XUB0ANSWL2

Image XUB0ANSWL2
Ce produit n’est plus fabriqué
XUB0ANSWL2

OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - 90° - Sn 0..7m - câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale multimode
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUB
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    système de détection
    Multimode
    matière
    Plastique
    type de visée
    90° latéralement
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    NPN
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    application spécifique du produit
    -
    émission
    Infrarouge réflexion directe
    Infrarouge mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    Infrarouge barrière lumineuse
    RED réflex polarisé
    portée nominale
    1,5 m réflex polarisé réflecteur XUZC50 requis
    7 m barrière lumineuse émetteur XUB0AKSWL2T requis
    0,11 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    0,2 m réflexion directe
    Complémentaires
    matière du coffret
    PBT
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    2 m réflex polarisé
    0,11 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    0,3 m réflexion directe
    10 m barrière lumineuse
    type de sortie
    Statique
    sortie additionnelle
    Sans
    isolement
    PvR
    état LED
    1 LED (vert) pour alimentation
    1 LED (rouge) pour instabilité
    1 LED (jaune) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 250 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    35 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    200 ms
    retard réponse maximal
    2 ms
    retard récupération maxi
    2 ms
    réglage
    Auto-apprentissage
    diamètre
    18 mm
    longueur
    78 mm
    poids du produit
    0,1 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    CE
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
    Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB / XUM / XUK / XUX Osiconcept photo-electric sensors, instruction sheet (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XUB0ANSWL2: photo-electric sensor - XUB - multi - 90° - Sn 0..7m - 12..24VDC - cable 2m (Version 2.0)
    CAD for XUB0ANSWL2: photo-electric sensor - XUB - multi - 90° - Sn 0..7m - 12..24VDC - cable 2m (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Raccordements et schémas
    NPN


    BN :
    Marron
    BU :
    Bleu
    BK :
    Noir


  • Courbes de performance

    Courbes de détection
    Avec accessoire de barrage (thru-beam)


    Sans accessoire (mode diffusion)


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %

    Objet 10 x 10 cm

    Sans accessoire (diffusion avec suppression de l'arrière-plan)


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %

    Objet 10 x 10 cm

    Avec réflecteur (réflexe polarisé)


    Avec réflecteur XUZC50

    Variation de la distance de captation utilisable Su (sans accessoire, avec suppression réglable de l'arrière-plan)

    Mode apprentissage au minimum


    Mode apprentissage au maximum


    A-B :
    Coefficient de réflexion des objets
    (1)
    Noir 6 %
    (2)
    Gris 18 %
    (3)
    Blanc 90 %
    (4)
    Plage de captation
    (5)
    Zone insensible (surfaces mates)

    Variation de la distance de captation utilisable

    Réglage minimum


    Réglage maximum


    A-B :
    Coefficient de réflexion des objets
    (1)
    Noir 6 %
    (2)
    Gris 18 %
    (3)
    Blanc 90 %
    (4)
    Plage de captation
    (5)
    Zone insensible (surfaces mates)


Comparer les produits: /