France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUB0BPSNM12

XUB0BPSNM12

Image XUB0BPSNM12
XUB0BPSNM12

OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..20m - M12

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    82,48 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale multimode
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUB
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    système de détection
    Multimode
    matière
    Métal
    type de visée
    Axial
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    PNP
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12, 4 broches
    application spécifique du produit
    -
    émission
    Infrarouge réflexion directe
    Infrarouge mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    Infrarouge barrière lumineuse
    RED réflex polarisé
    portée nominale
    3 m réflex polarisé réflecteur XUZC50 requis
    20 m barrière lumineuse émetteur XUB0BKSNM12T requis
    0,12 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    0,3 m réflexion directe
    Complémentaires
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    0,12 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    0,4 m réflexion directe
    30 m barrière lumineuse
    4,5 m réflex polarisé
    type de sortie
    Statique
    sortie additionnelle
    Sans
    état LED
    1 LED (vert) pour alimentation
    1 LED (rouge) pour instabilité
    1 LED (jaune) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 250 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    35 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    200 ms
    retard réponse maximal
    2 ms
    retard récupération maxi
    2 ms
    réglage
    Auto-apprentissage
    diamètre
    18 mm
    longueur
    78 mm
    poids du produit
    0,055 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    CE
    UL
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
    Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
    IP69K à double isolation se conformer à DIN 40050
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB / XUM / XUK / XUX Osiconcept photo-electric sensors, instruction sheet (Version 00)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XUB0BPSNM12: photo-electric sensor - XUB - multi - Sn 0..20m - 12..24VDC - M12 (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XUB0BPSNM12: photo-electric sensor - XUB - multi - Sn 0..20m - 12..24VDC - M12 (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Connecteur M12


    1 :
    (+)
    2 :
    Entrée de coupure de faisceau (1)
    3 :
    (-)
    4 :
    OUT/Sortie
    (1)
    Entrée de coupure de faisceau sur émetteur de faisceau barrage (thru-beam) uniquement

    Récepteur, sortie PNP


    BN :
    Marron
    BU :
    Bleu
    BK :
    Noir


  • Courbes de performance

    Courbes de détection
    Avec accessoire de barrage (thru-beam)


    Sans accessoire (mode diffusion)


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %

    Objet 10 x 10 cm

    Sans accessoire (diffusion avec suppression de l'arrière-plan)


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %

    Objet 10 x 10 cm

    Avec réflecteur (réflexe polarisé)


    Avec réflecteur XUZC50

    Variation de la distance de captation utilisable Su (sans accessoire, avec suppression réglable de l'arrière-plan)

    Mode apprentissage au minimum


    Mode apprentissage au maximum


    A-B :
    Coefficient de réflexion des objets
    (1)
    Noir 6 %
    (2)
    Gris 18 %
    (3)
    Blanc 90 %
    (4)
    Plage de captation
    (5)
    Zone insensible (surfaces mates)

    Variation de la distance de captation utilisable

    Réglage minimum


    Réglage maximum


    A-B :
    Coefficient de réflexion des objets
    (1)
    Noir 6 %
    (2)
    Gris 18 %
    (3)
    Blanc 90 %
    (4)
    Plage de captation
    (5)
    Zone insensible (surfaces mates)


Comparer les produits: /