France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUB9BPANL5

XUB9BPANL5

Image XUB9BPANL5
XUB9BPANL5

OsiSense XUB - détecteur photoélectrique - réflex pol. - Sn 2m -F- câble 5m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    69,38 EUR
  • Délai de livraison**
    7 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale monomode
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUB
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    système de détection
    Réflex polarisé
    matière
    Métal
    type de visée
    Axial
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    PNP
    sortie numérique
    1 "F"
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    5 m
    application spécifique du produit
    -
    émission
    RED réflex polarisé
    portée nominale
    2 m réflex polarisé réflecteur XUZC50 requis
    Complémentaires
    matière du coffret
    Laiton plaqué nickel
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    3 m réflex polarisé
    type de sortie
    Statique
    sortie additionnelle
    Sans
    isolement
    PvR
    état LED
    1 LED (jaune) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 500 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    35 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    15 ms
    retard réponse maximal
    1 ms
    retard récupération maxi
    1 ms
    réglage
    Sans réglage sensibilité
    diamètre
    18 mm
    longueur
    62 mm
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    UL
    CSA
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
    Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB... Osiconcept photo-electric sensor (Version 05)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XUB0/1/2/4/5/9... and XUBT1... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XUB9BPANL5: photo-electric sensor - XUB - polarised - Sn 2m - 12..24VDC - cable 5m (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Sorties PNP


    BN :
    Marron
    BU :
    Bleu
    BK :
    Noir


  • Courbes de performance

    Courbes de détection


    (Y)
    Ø du faisceau

    Avec réflecteur XUZC50


Comparer les produits: /