France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUBLAPCNL2

XUBLAPCNL2

Image XUBLAPCNL2
XUBLAPCNL2

OsiSense XUB - dét. photoélectrique - barrage - plast. - Sn 0..100m - câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    351,69 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application emballage
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUB
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    système de détection
    Barrière lumineuse
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    PNP
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    émission
    Laser rouge classe 1 670 nm se conformer à IEC 825-1
    portée nominale
    100 m
    Complémentaires
    matière du coffret
    PBT
    matière de la lentille
    PMMA
    zone aveugle
    0 mm
    type de sortie
    Statique
    état LED
    Alimentation activée et formation: 1 LED (vert)
    Stabilité: 1 LED (rouge)
    État de sortie et aide à l'alignement: 1 LED (jaune)
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…30 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    1500 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    25 mA sans charge
    puissance consommée maximale en W
    1 W
    retard à la disponibilité maxi
    80 ms
    retard réponse maximal
    0,4 ms
    retard récupération maxi
    0,4 ms
    réglage
    Avec réglage de la sensibilité
    poids du produit
    0,18 kg
    composition du kit
    Émetteur + récepteur XUBLAKCNL2T + XUBLAPCNL2R
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    UL
    CSA
    température de fonctionnement
    -10…45 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529 (double isolation)
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUBL... Laser photo-electric sensors, thru-beam system (Version 03)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XUBLAPCNL2: photo-electric sensor - XUB - thru beam - laser - Sn 100m - 12..24VDC - cable 2m (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage
    Ajustement


    (1)
    Ajuster le point de focus du faisceau laser en faisant tourner la douille crantée
    (2)
    Sur la face du capteur. Resserrez les vis de fixation


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    PNP


    Emetteur


    (+) BN :
    Marron
    (-) BU :
    Bleu
    (Sortie) BK :
    Noir
    Entrée 2/VI :
    Non connecté : faisceau établi. Connecté à (-) : faisceau coupé


  • Courbes de performance

    Courbes
    Courbe de détection (définie sur l'infini)


    Courbe de gain en excès


    (X)
    Distance (m)
    (Y)
    Gain

    Courbe normale


    (X)
    Point de focus de la distance (m)
    (Y)
    Taille minimale de l'objet à détecter (mm)

    Courbe des limites de détection


    (X)
    Point de focus de la distance (m)
    (Y)
    Taille minimale de l'objet à détecter (mm)


Comparer les produits: /