Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XU
Image XUBLAPCNM12R

XUBLAPCNM12R

Green premium brand logo
Image XUBLAPCNM12R
XUBLAPCNM12R
Green premium brand logo

RECEPTEUR CYLIND PLASTIQUE LASER BARRAGE 12 24V DC PNP CONNECT M12

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 216,00 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application emballage
    type de capteur électronique
    Récepteur de capteur photoélectrique
    nom du détecteur
    XUB
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    système de détection
    Barrière lumineuse
    Matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    Type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    PNP
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12, 4 broches
    Application spécifique du produit
    -
    émission
    Laser rouge barrière lumineuse classe 1 670 nm se conformer à IEC 60825-1
    portée nominale
    0…100 m barrière lumineuse émetteur XUBLAKCNM12T requis
    Complémentaires
    matière du coffret
    PBT
    matière de la lentille
    PMMA
    Type de sortie
    Statique
    état LED
    1 LED (vert) pour alimentation activée
    1 LED (jaune) pour état sortie
    1 LED (rouge) pour stabilité
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    Limites de la tension d'alimentation
    10…30 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 1500 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    25 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    80 ms
    retard réponse maximal
    0,4 ms
    retard récupération maxi
    0,4 ms
    Diamètre
    18 mm
    Longueur
    76 mm
    Poids du produit
    0,04 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    CE
    CSA
    UL
    Température de fonctionnement
    -10…45 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
    degré de protection IP
    Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français5
    • anglais7
    • allemand2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 01/07/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format html
    Taille 301 B
    Date 16/02/07
    Description
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Taille 323 B
    Date 16/02/07
    Description
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XUBLAPCNM12R: photo-electric sensor - XUB - receiver - laser - Sn 100m - 12..24VDC - M12 (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XUBLAPCNM12R: photo-electric sensor - XUB - receiver - laser - Sn 100m - 12..24VDC - M12 (Version 1.0)
    Description
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 227.9 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUBLAPCNM12R : XUBLAPCNM12R_REACH_DECLARATION
    Description
    XUBLAPCNM12R_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    XUBLAPCNM12R_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUBLAPCNM12R : XUBLAPCNM12R_ROHS_DECLARATION
    Description
    XUBLAPCNM12R_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    XUBLAPCNM12R_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 174 KB
    Date 01/12/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 281.5 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Connecteur M12


    1 :
    (+)
    2 :
    Entrée de coupure de faisceau
    3 :
    (-)
    4 :
    OUT/Sortie

    PNP



  • Courbes de performance

    Courbes
    Courbe de détection (définie sur l'infini)


    Courbe de gain en excès


    (X)
    Distance (m)
    (Y)
    Gain

    Courbe normale


    (X)
    Point de focus de la distance (m)
    (Y)
    Taille minimale de l'objet à détecter (mm)

    Courbe des limites de détection


    (X)
    Point de focus de la distance (m)
    (Y)
    Taille minimale de l'objet à détecter (mm)


Comparer les produits: /