France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUBTAPSNL2

XUBTAPSNL2

Image XUBTAPSNL2
XUBTAPSNL2

OsiSense XUBT - dét. photoélectrique - réflex. - Sn 0..1,4mm - F ou O - câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    162,08 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application automobile
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    application spécifique du produit
    Détection d'objet transparent
    nom du détecteur
    XUBT
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    système de détection
    Réflex
    matière
    Plastique
    type de visée
    Axial
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    PNP
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    émission
    Coaxial polarisé rouge réflex
    portée nominale
    0…1,4 m avec réflecteur XUZ C50/C50HP
    Complémentaires
    composition du kit
    Détecteur
    Réflecteur XUZC50HP
    matière du coffret
    PBT
    matière de la lentille
    PMMA
    angle du faisceau
    1,5 °
    zone aveugle
    0 mm
    diamètre du spot
    37 mm
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie
    Statique
    isolement
    PvR
    état LED
    Alimentation activée: 1 LED (vert)
    Stabilité: 1 LED (rouge)
    État sortie: 1 LED (jaune)
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…32 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    1000 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    45 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    200 ms
    retard réponse maximal
    500 ms
    retard récupération maxi
    500 ms
    poids du produit
    0,11 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CE
    CSA
    température de fonctionnement
    0…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529 (double isolation)
    IP67 se conformer à CEI 60529 (double isolation)
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUBTA.../TS... Photo-electric sensors for transparent material (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XUBTAPSNL2: photo-electric sensor - XUBT - polarised - Sn 1.4m - 12..24VDC - cable 2m (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XUBTAPSNL2: photo-electric sensor - XUBT - polarised - Sn 1.4m - 12..24VDC - cable 2m (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Installation
    Distances recommandées et restrictions d'application


    (1)
    Zone aveugle : 0 m


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    PNP


    BU :
    Bleu
    BN :
    Marron
    BK :
    Noir (sortie OUT)


  • Courbes de performance

    Courbes de détection
    Ligne de vision le long de l'axe du boîtier


    Sn ≤
    1,4 m


Comparer les produits: /