Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XU
Image XUK1ARCNL2H61

XUK1ARCNL2H61

Image XUK1ARCNL2H61
XUK1ARCNL2H61

OsiSense XUK - dét. photoélectrique - reflex - Sn 7m - câble 2m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 122,73 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 7 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application secteur tertiaire
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    Application spécifique du produit
    Détection d'accès
    nom du détecteur
    XUK
    forme du capteur
    Compact 50 x 50
    Informations complémentaires
    Notice français / allemand
    Matière
    Plastique
    système de détection
    Réflex
    émission
    Infrarouge réflex
    portée nominale
    7 m avec réflecteur 50 x 50 mm
    mode de raccordement
    À 5 fils
    Longueur de câble
    2 m
    Complémentaires
    Composition du kit
    Détecteur photoélectrique de système réflexe
    Réflecteur 50 x 50 mm
    Instructions de montage
    Support de fixation
    matière du coffret
    PBT
    matière de la lentille
    PMMA
    type de signal de sortie
    Numérique
    Type de sortie
    Relais
    type de sortie numérique
    1 "F"/ "O"
    réglage de la fonction de sortie
    Lumière
    raccordement électrique
    Câble
    isolement
    PVC
    état LED
    État sortie: 1 LED
    Type de circuit d'alimentation
    CA/CC
    [Us] tension d'alimentation
    24...240 V CA/CC avec protection contre l'inversion de polarité
    Limites de la tension d'alimentation
    20…264 V CA/CC
    tension de sortie
    250 V CA
    pouvoir de commutation en mA
    3 A
    fréquence de commutation
    < 20 Hz
    puissance consommée maximale en W
    2 W
    retard à la disponibilité maxi
    60 ms
    retard réponse maximal
    25 ms
    retard récupération maxi
    25 ms
    Poids du produit
    0,3 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    CE
    CSA
    UL
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529 (double isolation)
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,313 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,600 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,750 dm
    Longueur de l'emballage 1
    2,000 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français4
    • anglais1
    • allemand1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 35 MB
    Date 01/09/13
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 227.9 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUK1ARCNL2H61 : XUK1ARCNL2H61_REACH_DECLARATION
    Description
    XUK1ARCNL2H61_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    XUK1ARCNL2H61_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUK1ARCNL2H61 : XUK1ARCNL2H61_ROHS_DECLARATION
    Description
    XUK1ARCNL2H61_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    XUK1ARCNL2H61_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Précautions de montage
    Fixation rigide pour détection sans problème


    Montage en extérieur sous protection


    (1)
    Coffre protecteur
    (2)
    Pare-soleil
    (3)
    Isolant thermique évitant la formation de givre ou de condensation sur les composants optiques


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    5 fils CA ou CC


    BN :
    Marron
    WH :
    Blanc
    BU :
    Bleu
    BK :
    Noir
    GY :
    Gris


  • Courbes de performance

    Courbes de détection
    Système réflexe CA ou CC


    (y)
    Ø du faisceau (cm)


    Courbes de détection
    Système réflexe CA ou CC

    Avec réflecteur XUZC50


    (y)
    Gain