France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUK8ARCTL2

XUK8ARCTL2

Image XUK8ARCTL2
XUK8ARCTL2

OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,7m - câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    152,73 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale monomode
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUK
    forme du capteur
    Compact 50 x 50
    système de détection
    Mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CA/CC
    mode de raccordement
    À 5 fils
    sortie numérique
    1 "F"/ "O"
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    application spécifique du produit
    -
    émission
    Infrarouge mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    portée nominale
    0,75 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    Complémentaires
    matière du coffret
    PBT
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    0,75 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    type de sortie
    Relais
    composition du câble
    5 x 0,34 mm²
    isolement
    PVC
    diamètre extérieur du câble
    6 mm
    état LED
    1 LED (vert) pour alimentation activée
    1 LED (jaune) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    24...240 V CA/CC
    limites de la tension d'alimentation
    20…264 V CA
    20…264 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    3 A (cos ϕ = 1 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
    fréquence de commutation
    <= 20 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    <= 35 mA sans charge
    puissance consommée maximale en W
    2 W CA
    retard à la disponibilité maxi
    60 ms
    retard réponse maximal
    25 ms
    retard récupération maxi
    25 ms
    réglage
    Auto-apprentissage
    durée de vie électrique
    500000 cycle, cos f = 1, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
    profondeur
    50 mm
    hauteur
    50 mm
    largeur
    18 mm
    poids du produit
    0,15 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    Ecolab
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60947-5-2
    degré de protection IP
    Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK 8... Photo-electric sensors with adjustable background suppression, Compact design 50 x 50 (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XUK0/1/2/5/8/9/T... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XUK8ARCTL2: photo-electric sensor - XUK - BGS - Sn 0.7m - 24..240VAC/DC - cable 2m (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    XUK... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    Avec capot ouvert



  • Schémas de raccordement

    Raccordements et schémas
    Raccordement de câble, sortie relais


    CA/CC
    BU (Bleu)
    CA/CC
    BN (marron)
    Relais commun :
    GY (gris)
    NO :
    BK (noir), détection d'objet
    NF :
    WH (blanc), détection de l'absence d'objet


  • Courbes de performance

    Courbes de détection
    Variation de la distance de captation utilisable Su

    Réglage à 10 cm


    Réglage à 1 m


    A-B :
    Coefficient de réflexion des objets
    (1)
    Noir 6 %
    (2)
    Gris 18 %
    (3)
    Blanc 90 %
    (4)
    Plage de captation
    (5)
    Zone insensible (surfaces mates)

    Courbes de détection


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %

    Ecran : 20 x 20 cm

    Différence relative dans les distances de captation en fonction de la couleur de l'objet


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %
    3 :
    Noir 6 %


Comparer les produits: /