France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUK8TAE2MM12

XUK8TAE2MM12

Image XUK8TAE2MM12
XUK8TAE2MM12

OsiSense XU métier - Detecteur photelectrique laser tof direc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    362,98 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application d'assemblage
    Application emballage
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUK
    forme du capteur
    Compact 50 x 50
    système de détection
    #N/A
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Analogique + discrète
    mode de raccordement
    À 5 fils
    type de sortie numérique
    PNP ou NPN
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    plage sorties analogiques
    4...20 mA
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12, 5 broches
    application spécifique du produit
    Mesure de distance sur objet
    émission
    Laser rouge #N/A classe 1 se conformer à IEC 60825-1
    portée nominale
    5 m #N/A
    Complémentaires
    matière du coffret
    ABS/PC
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    5 m #N/A
    type de sortie
    Statique
    Analogique
    entrée additionnelle
    Apprentissage externe
    état LED
    1 LED (jaune) pour état sortie
    1 LED (vert/jaune) pour alimentation activée / état de sortie
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    18…30 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 500 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V
    consommation électrique
    <= 60 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    300 ms
    retard réponse maximal
    1,2 ms
    retard récupération maxi
    1,2 ms
    réglage
    Utilisation du bouton de formation ou formation à distance
    profondeur
    50 mm
    hauteur
    50 mm
    largeur
    23 mm
    poids du produit
    0,035 kg
    Environnement
    certifications du produit
    Ecolab
    CULus
    CE
    température de fonctionnement
    -20…50 °C, UL certifié
    -40…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    IP69K se conformer à DIN 40050
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs photoélectriques pour la mesure de distance OsiSense XUK8T et XUK9T (Version 2.0)
    Photo-electric sensors for distance measurement OsiSense XUK8T and XUK9T (Version 2.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK8TAE1MM12 / XUK8TAE2MM12 Photo-electric distance sensor "TOF", Instruction Sheet (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK•A..., XUK•LA... and XUK•TA... photoelectric proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XUK•A..., XUK•LA... and XUK•TA... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XUK8TAE2MM12: photo-electric sensor - XUK - diffuse Sn 5m 1output auto PNP/NPN 1output 4.20mA (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XUK8TA... et XUK9TA... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Vidéos
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    How to configure the distance measurement mode with digital output (Version 1.0)
    How to configure the distance measurement mode with analog output (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Axe optique émetteur
    (2)
    Axe optique récepteur


  • Schémas de raccordement

    Raccordements et schéma
    Câblage des connecteurs


    (1)
    Détection automatique
    1 :
    + UB (BN : marron)
    2 :
    QA (WH : blanc)
    3 :
    -UB (BU : bleu)
    4 :
    Q (BK : noir)
    5 :
    IN (GY : gris)


  • Courbes de performance

    Courbes

    Taille du point lumineux (typique)


    (1)
    Vertical (y)
    (2)
    Horizontal (x)
    0 à 15 mm :
    Taille
    0 à 5 m :
    Distance


    Courbes

    Courbe des caractéristiques de sortie


    QA :
    Sortie analogique
    Q :
    Sortie de commutation
    (1)
    Elevé
    (2)
    Faible


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage


    (1)
    < 1,5 Nm (13 Ib-in)
    (2)
    < 1 Nm (8.85 Ib-in)


Comparer les produits: /