France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUKC1PSMM12

XUKC1PSMM12

Image XUKC1PSMM12
XUKC1PSMM12

OsiSense XUK - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 20mm -O+F- conn. M12

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    884,72 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application automobile
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    application spécifique du produit
    Couleur
    nom du détecteur
    XUK
    forme du capteur
    Compact 50 x 50
    système de détection
    Réflexion directe
    émission
    DEL blanche
    portée nominale
    20 mm point Ø 4 mm
    matière
    Plastique
    type de circuit d'alimentation
    CC
    type de signal de sortie
    Numérique
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    PNP
    sortie numérique
    1 "F"
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12 orientable à 90°, 8 broches
    Complémentaires
    matière du coffret
    ABS
    matière de la lentille
    Verre
    type traitement couleur
    RGB
    type de sortie
    Statique
    réglage de la fonction de sortie
    Éclairement
    entrée additionnelle
    Synchro + verrouillage
    fonction de signalisation
    Affichage à 4 chiffres
    état LED
    État sortie OUT: 1 LED (jaune)
    Sortie active: 3 LED (vert)
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC
    limites de la tension d'alimentation
    10…30 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les inversions de polarité, courts-circuits et surcharges)
    fréquence de commutation
    <= 1500 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V (régime fermé)
    consommation électrique
    <= 60 mA sans charge
    plage de réglage de temporisation
    10 ms
    20 ms
    30 ms
    40 ms
    5 ms
    retard réponse maximal
    0,335 ms
    retard récupération maxi
    0,335 ms
    réglage
    Niveau de tolérance
    Mode opératoire
    Réglage de sensibilité avec mode apprentissage
    profondeur
    50 mm
    hauteur
    50 mm
    largeur
    25 mm
    poids du produit
    0,085 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    CULus
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-0,5 mm (f = 10…55 Hz)sur les 3 axes se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) pour 6 chocs sur chaque axe se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUKC1.SMM12 Détecteurs photoélectriques, détection de couleurs (Version 01)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUKC1/R1... photoelectric proximity switches (for colour and mark detection) - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XUKC1/R1... photoelectric proximity switches (for colour and mark detection) - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    color sensor (Version 1.0)
    Date 28/11/07
    Taille 4.3 KB
    Date 28/11/07
    Taille 75.5 KB
    Date 28/11/07
    Taille 43.4 KB
    Date 28/11/07
    Taille 46.4 KB
    color sensor (Version 1.0)
    Date 28/11/07
    Taille 2.3 KB
    Date 28/11/07
    Taille 185 KB
    Date 28/11/07
    Taille 16.2 KB
    Date 28/11/07
    Taille 84.7 KB
    color sensor (Version 1.0)
    Date 28/11/07
    Taille 2.6 KB
    Date 28/11/07
    Taille 192.6 KB
    Date 28/11/07
    Taille 15 KB
    Date 28/11/07
    Taille 88.1 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK..., XULM... and XUM... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Brochage du connecteur de capteur


    N° de broche

    Type

    Couleur (2)

    1

    -

    WH (blanc)

    2

    10...30 VCC

    BN (marron)

    3

    Sortie 1

    TAN (beige)

    4

    Sortie 2

    YE (jaune)

    5

    Sortie 3

    GY (gris)

    6

    -

    PK (rose)

    7

    0 V

    VT (violet)

    8

    Synchro

    RD (rouge)

    -

    Protection

    TR (transparent)

    Sortie PNP + entrée Synchro



  • Courbes de performance

    Courbes
    Courbe de détection

    Distance de détection par rapport au degré de réfléchissement de l'objet


    (y)
    Degré de réfléchissement de l'objet
    (x)
    Distance de détection (mm)
    (1)
    Blanc/jaune clair
    (2)
    Bleu foncé/noir

    Zone de détection et taille du point lumineux


    a (mm)

    Ø (mm)

    20

    4


Comparer les produits: /