France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XULM06031H60
Ce produit n’est plus fabriqué

XULM06031H60

Image XULM06031H60
Ce produit n’est plus fabriqué
XULM06031H60

détecteur photoélectrique XUL reflex Sn 6 m câble 2m

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XULM06031H60 est remplacée par :
Produit
Qté
XUK1ARCNL2H60
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2016
1
  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application secteur tertiaire
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    application spécifique du produit
    Détection d'accès
    nom du détecteur
    XUL
    forme du capteur
    Compact
    matière
    Plastique
    système de détection
    Réflex
    émission
    Infrarouge
    portée nominale
    6 m avec réflecteur 50 x 50 mm
    mode de raccordement
    À 5 fils
    longueur de câble
    2 m
    vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    matière du coffret
    ABS
    matière de la lentille
    PMMA
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie
    Relais
    sortie numérique
    1 "F"/ "O"
    réglage de la fonction de sortie
    Lumière
    raccordement électrique
    Câble
    composition du câble
    5 x 0,34 mm²
    isolement
    PVC
    diamètre extérieur du câble
    6 mm
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    type de circuit d'alimentation
    CA/CC
    [Us] tension d'alimentation
    20...240 V CA/CC
    limites de la tension d'alimentation
    20…264 V CA/CC
    tension de sortie
    <= 250 V CA
    pouvoir de commutation en mA
    0,5 A (cos ϕ = 0,4 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
    2 A (cos ϕ = 1 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
    fréquence de commutation
    <= 20 Hz
    puissance consommée maximale en W
    2 W
    retard à la disponibilité maxi
    60 ms
    retard réponse maximal
    25 ms
    retard récupération maxi
    25 ms
    durée de vie électrique
    500000 cycle, capacité de commutation: 500 mA, cos f = 0,4, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
    500000 cycle, capacité de commutation: 2000 mA, cos f = 1, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
    profondeur
    45 mm
    hauteur
    70 mm
    largeur
    18 mm
    poids du produit
    0,3 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    20 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529 (utilisation en intérieur)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • grec
    • espagnol
    • suédois
    • néerlandais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XULM06031H60 Détecteurs photoélectriques pour contrôle de passage (Version 06)
    XULM040319, XULM06031 Détecteur photoélectrique compact, type reflex et refex polarisé (Version 05)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK..., XULM... and XUM... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /