France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUM0AKSAM8T

XUM0AKSAM8T

Image XUM0AKSAM8T
XUM0AKSAM8T

OsiSense XUM - détecteur photoélectrique - barrage - Sn 10m - connecteur M8

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    54,20 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale multimode
    type de capteur électronique
    Transmetteur de capteur photoélectrique
    nom du détecteur
    XUM
    forme du capteur
    Miniature
    système de détection
    Barrière lumineuse
    matière
    Plastique
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M8, 4 broches
    application spécifique du produit
    -
    émission
    Infrarouge barrière lumineuse
    portée nominale
    10 m barrière lumineuse récepteur requis
    Complémentaires
    matière du coffret
    PBT
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    14 m barrière lumineuse
    entrée additionnelle
    Test si coupure émission
    état LED
    1 LED (vert) pour alimentation activée
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 250 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    20 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    100 ms
    retard réponse maximal
    2 ms
    retard récupération maxi
    2 ms
    réglage
    Auto-apprentissage
    profondeur
    20 mm
    hauteur
    45 mm
    largeur
    12 mm
    poids du produit
    0,035 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    CE
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUB / XUM / XUK / XUX Osiconcept photo-electric sensors, instruction sheet (Version 00)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUM0/1/2/5/6/9... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XUM0AKSAM8T: photo-electric sensor - XUM - emitter - 12..24VDC - M8 (Version 2.0)
    CAD for XUM0AKSAM8T: photo-electric sensor - XUM - emitter - 12..24VDC - M8 (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUM... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK..., XULM... and XUM... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage et dégagement
    Orientation possible du connecteur coudé



  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Connecteur M8


    1 :
    (+)
    2 :
    Entrée de coupure de faisceau (1)
    3 :
    (-)
    4 :
    OUT/Sortie
    (1)
    Entrée de coupure de faisceau sur émetteur de faisceau barrage (thru-beam) uniquement

    Emetteur à fonction barrage (thru-beam)


    Entrée 2:

    - non connectée : faisceau établi

    - connectée à – : faisceau coupé


  • Courbes de performance

    Courbes de détection
    Avec accessoire de barrage (thru-beam)



Comparer les produits: /