France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUM2APCNL2
Ce produit n’est plus fabriqué

XUM2APCNL2

Image XUM2APCNL2
Ce produit n’est plus fabriqué
XUM2APCNL2

OsiSense XU général - Emett recept photo miniature barrage pnp no nc cable 2m

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale monomode
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUM
    forme du capteur
    Miniature
    système de détection
    Barrière lumineuse
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    PNP
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    application spécifique du produit
    -
    émission
    RED barrière lumineuse
    portée nominale
    15 m barrière lumineuse
    Complémentaires
    matière du coffret
    PBT
    matière de la lentille
    PMMA
    type de sortie
    Statique
    isolement
    PVC
    état LED
    1 LED (jaune) pour état sortie
    1 LED (rouge) pour instabilité
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 500 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    35 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    30 ms
    retard réponse maximal
    1 ms
    retard récupération maxi
    1 ms
    réglage
    Réglage de sensibilité
    profondeur
    27 mm
    hauteur
    38 mm
    largeur
    12 mm
    poids du produit
    0,08 kg
    composition du kit
    Émetteur + récepteur XUM2AKCNL2T + XUM2APCNL2R
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    CE
    UL
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
    Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUM2/4/5/6/9... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XUM2/4/5/6/9... photoelectric proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XUM2APCNL2: photo-electric sensor - XUM - thru beam - Sn 15m - 12..24VDC - cable 2m (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XUM2APCNL2: photo-electric sensor - XUM - thru beam - Sn 15m - 12..24VDC - cable 2m (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUM... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK..., XULM... and XUM... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions du récepteur


    R :
    Réception
    (1)
    Voyant détat de la sortie en face avant


    Dimensions de l'émetteur


    T :
    Emission
    (1)
    Potentiomètre


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage et dégagement


    (1)
    Commutateur de configuration
    (2)
    Voyant d'état de la sortie
    (3)
    Voyant de stabilité et d'état sous tension


    Montage et dégagement


    (1)
    Potentiomètre de réglage
    (2)
    Voyant d'état sous tension


  • Schémas de raccordement

    Raccordements et schémas
    PNP


    BN :
    Marron
    BU :
    Bleu
    BK :
    Noir

    Emetteur CC


    BN :
    Marron
    BU :
    Bleu


  • Courbes de performance

    Courbes de détection


    (Y)
    Mouvement parallèle (cm)
    (X)
    Distance (m)


Comparer les produits: /