Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XU
Image XUM8APCNM8
Commercialisé avec annonce fin de vie

XUM8APCNM8

Image XUM8APCNM8
Commercialisé avec annonce fin de vie
XUM8APCNM8

OsiSense XUM - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,3m - conn. M8

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 décembre 2020
  • Statut commercial
    Commercialisé avec annonce fin de vie
  • 108,93 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale monomode
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUM
    forme du capteur
    Miniature
    système de détection
    Mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    Matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    Type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    PNP
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M8, 4 broches
    Application spécifique du produit
    -
    émission
    RED mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    portée nominale
    0,3 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    Complémentaires
    matière du coffret
    PBT
    matière de la lentille
    PC
    portée maximale
    0,3 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    Type de sortie
    Statique
    isolement
    PVC
    état LED
    1 LED (jaune) pour état sortie
    1 LED (rouge) pour instabilité
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC
    Limites de la tension d'alimentation
    10…30 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 500 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    35 mA sans charge
    retard à la disponibilité maxi
    30 ms
    retard réponse maximal
    1 ms
    retard récupération maxi
    1 ms
    réglage
    Sans réglage sensibilité
    Profondeur
    27 mm
    Hauteur
    38 mm
    Longueur
    11 mm
    Largeur
    12 mm
    Poids du produit
    0,02 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    CE
    UL
    CSA
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -30…70 °C
    immunité à la lumière ambiante
    3000 lx lumière naturelle
    3000 lx lumière incandescente
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
    degré de protection IP
    Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
    Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,014 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,150 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,600 dm
    Longueur de l'emballage 1
    2,000 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais6
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 01/09/12
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 44.8 KB
    Date 22/11/17
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 227.9 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    prp.document.label.format pdf
    Taille 550.2 KB
    Date 09/03/16
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUM8APCNM8 : OsiSense XUM - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,3m - conn. M8
    Description
    OsiSense XUM - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,3m - conn. M8
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/08/20
    Description
    OsiSense XUM - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 0,3m - conn. M8
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    R :
    Réception
    T :
    Emission


  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage



  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Connecteur M8


    1 :
    (+)
    2 :
    Mode/Entrée
    3 :
    (-)
    4 :
    Sortie

    Sortie PNP


    BU :
    Bleu
    BN :
    Marron
    BK :
    Noir
    PK :
    Rose
    Remarque :
    Ce schéma utilise le mode de suppression d'arrière-plan, avec raccordement du fil rose (PK) au 0 V


  • Courbes de performance

    Courbes de détection
    Variation de la distance de captation utilisable

    Réglage minimum


    Réglage maximum


    A-B :
    Coefficient de réflexion des objets
    (1)
    Noir 6 %
    (2)
    Gris 18 %
    (3)
    Blanc 90 %
    (4)
    Plage de captation
    (5)
    Zone insensible (surfaces mates)