France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XU
Image XUSL4E14F031NS1

XUSL4E14F031NS1

Image XUSL4E14F031NS1
XUSL4E14F031NS1

Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. doigt - esclave 1 - 310mm

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    1 407,75 EUR
  • Délai de livraison**
    17 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    fonction produit
    Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
    Nom de l'appareil
    XUSL4E
    type de sortie
    2 sorties de sécurité OSSD statique PNP (suppression d'arc)
    application spécifique du produit
    Pour protection des doigts
    [R] Resolution
    14 mm
    portée nominale
    1…6 m par câblage
    0…3 m par câblage
    [Hp] Height protected
    310 mm
    nombre de faisceaux
    30
    Type of start / restart
    Manuel
    Automatique
    External Device Monitoring (EDM)
    Sélectionné par câblage
    Complémentaires
    système de détection
    Système émetteur - récepteur
    composition du kit
    support(s) de fixation réglable
    1 récepteur(s)
    1 émetteur(s)
    1 guide d’utilisation avec certificat de conformité sur CD-ROM
    [EAA] angle d’ouverture efficace
    2,5 ° à 3 m
    émission
    Led infrarouge 950 nm
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC +/- 20 %
    alimentation
    Alimentation puissance se conformer à IEC 61496-1
    Alimentation puissance se conformer à IEC 60204-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2 A
    consommation électrique
    42 mA sans charge transmetteur
    83 mA sans charge récepteur
    42 mA transmetteur
    900 mA avec charge maximale récepteur
    limites du courant de sortie
    0,4 A pour OSSD de sorties de sécurité
    tension de sortie
    24 V
    type de circuit de sortie
    CC
    chute de tension maximale
    <0,5 V
    signalisation locale
    1 multi couleur LED transmetteur
    2 double couleur LEDs récepteur
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12 5 broches transmetteur
    1 connecteur mâle M12 8 broches récepteur
    fonction disponible
    Test
    Désactiver via le module de sécurité externe XPSLCMUT1160
    Affichage DEL de l'état de fonctionnement
    marquage
    CE
    matière
    Aluminium: boitier
    Polycarbonate: face avant
    Polypropylène: capuchons d'embout
    couleur du logement
    Rouge RAL 3000
    mode de fixation
    Par supports de fixation
    poids du produit
    0,72 kg
    type d'offre
    Distance standard
    topologie
    Connexion en série esclave 1
    Environnement
    directives
    2002/95/CE - directive RoHS
    89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
    2002/96/CE - directive WEEE
    98/37/CEE - machine
    89/655/CEE - équipement de travail
    certifications du produit
    CULus
    TÜV
    CE
    Safety level (correctly wired)
    Type 4 se conformer à IEC 61496-1
    SIL 3 se conformer à IEC 61508
    SILCL 3 se conformer à CEI 62061
    Catégorie 4 se conformer à EN/ISO 13849-1
    PL = e se conformer à EN/ISO 13849-1
    optical characteristic
    Résistance à la perturbation lumineuse se conformer à EN/IEC 61496-2
    Mission time
    20 année(s)
    données de fiabilité
    PFHd = 8.20E-9 1/h se conformer à IEC 61508
    température de fonctionnement
    -20…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -13…158 °F
    -35…70 °C
    humidité relative
    0…95 % sans condensation
    degré de protection IP
    IP65
    IP67
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 16 ms se conformer à IEC 61496-1
    Tenue aux vibrations
    0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 61496-1
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Barrières immatérielles de sécurité Preventa XUSL (Version 3.0)
    Safety light curtains Preventa XUSL (Version 3.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUSL2E..., XUSL4E... Type 2 and Type 4 Safety Light Curtains, Quick Start Guide (Version 03)
    XUSL...WC / XUSL...WH Type 2 and Type 4 Safety Light Curtains - IP69K Enclosure, Quick Start Guide (Version 04)
    XUSL2E..., XUSL4E... Barrières immatérielles Type 2 et Type 4, Guide de démarrage rapide (Version 03)
    XUSL...WC / XUSL...WH Barrières immatérielles Type 2 et Type 4 - IP69K avec tube de protection, Guide de démarrage rapide (Version 04)
    XUSL2E..., XUSL4E... Barrières immatérielles Type 2 et Type 4, Manuel utilisateur (Version 04)
    XUSL2E..., XUSL4E... Type 2 and Type 4 Safety Light Curtains, User Manual (Version 04)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUSL4E... safety light curtains (Version 3.0)
    Date 22/06/16
    Taille 444.6 KB
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XUSL4E14F031NS1: XUSL type 4 - Slave1 - For finger protection - Hp = 310 mm, R=14mm (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Barrières immatérielles de sécurité XUSL4... (Version 1.1)
    Barrières immatérielles de sécurité XUSL2... (Version 2.1)
    Barrières immatérielles de sécurité XUSL2E... et XUSL4E/4M... - Déclaration CE/UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUSL4E..., XUSL2E... Safety Light Curtain, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUSL4E..., XUSL2E..., XUSL4M... Safety Light Curtain, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /