Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XU
Image XUSL4E30H091N

XUSL4E30H091N

Green premium brand logo
Image XUSL4E30H091N
XUSL4E30H091N
Green premium brand logo

Preventa XUSL - barrière de sécurité - type 4 - dét. main - portée std - 910mm

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 1 513,52 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    Fonction produit
    Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
    Nom de l'appareil
    XUSL4E
    type de sortie
    2 sorties de sécurité OSSD statique PNP (suppression d'arc)
    Application spécifique du produit
    Pour protection des mains
    [R] Resolution
    30 mm
    portée nominale
    0…12 m par câblage
    0…4 m par câblage
    [Hp] Height protected
    910 mm
    nombre de faisceaux
    46
    Type of start / restart
    Manuel
    Automatique
    External Device Monitoring (EDM)
    Sélectionné par câblage
    Complémentaires
    système de détection
    Système émetteur - récepteur
    Temps de réponse
    12,5 ms
    composition du kit
    support(s) de fixation réglable
    1 récepteur(s)
    1 émetteur(s)
    1 guide d’utilisation avec certificat de conformité sur CD-ROM
    [EAA] angle d’ouverture efficace
    2,5 ° à 3 m
    émission
    Led infrarouge 950 nm
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC +/- 20 %
    alimentation
    Alimentation puissance se conformer à IEC 61496-1
    Alimentation puissance se conformer à IEC 60204-1
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2 A
    consommation électrique
    42 mA sans charge transmetteur
    83 mA sans charge récepteur
    42 mA transmetteur
    900 mA avec charge maximale récepteur
    limites du courant de sortie
    0,4 A pour OSSD de sorties de sécurité
    Tension de sortie
    24 V
    type de circuit de sortie
    CC
    chute de tension maximale
    <0,5 V
    signalisation locale
    1 multi couleur LED transmetteur
    2 double couleur LEDs récepteur
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M12 5 broches transmetteur
    1 connecteur mâle M12 8 broches récepteur
    Fonctions disponibles
    Test
    Désactiver via le module de sécurité externe XPSLCMUT1160
    Affichage DEL de l'état de fonctionnement
    Marquage
    CE
    Matière
    Aluminium: boitier
    Polycarbonate: face avant
    Polypropylène: capuchons d'embout
    couleur du logement
    Rouge RAL 3000
    Mode de fixation
    Par supports de fixation
    Poids
    1,7 kg
    type d'offre
    Distance standard
    Environnement
    Directives
    89/655/CEE - équipement de travail
    2002/96/CE - directive WEEE
    89/336/CEE - compatibilité électromagnétique
    98/37/CEE - machine
    2002/95/CE - directive RoHS
    Certifications du produit
    CULus
    TÜV
    CE
    Safety level (correctly wired)
    Type 4 se conformer à IEC 61496-1
    SIL 3 se conformer à IEC 61508
    SILCL 3 se conformer à CEI 62061
    Catégorie 4 se conformer à EN/ISO 13849-1
    PL = e se conformer à EN/ISO 13849-1
    optical characteristic
    Résistance à la perturbation lumineuse se conformer à EN/IEC 61496-2
    Mission time
    20 année(s)
    données de fiabilité
    PFHd = 1.30E-8 1/h se conformer à IEC 61508
    Température de fonctionnement
    -10…55 °C
    -30…55 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -35…70 °C
    -25…70 °C
    Humidité relative
    0…95 % sans condensation
    Degré de protection IP
    IP65
    IP67
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 16 ms se conformer à IEC 61496-1
    Tenue aux vibrations
    0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 61496-1
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    3,468 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    102 cm
    Largeur de l'emballage 1
    20 cm
    Longueur de l'emballage 1
    14,5 cm
    Type d'emballage 2
    P12
    Nb produits dans l'emballage 2
    24
    Poids de l'emballage 2
    100 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    112 cm
    Largeur de l'emballage 2
    120 cm
    Longueur de l'emballage 2
    80 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues18
    • français10
    • anglais12
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Barrières immatérielles de sécurité. Gamme XUSL (Version 4.0)
    Description
    Barrières de sécurité de types 2 et 4. Barrières de sécurité, de type 4, avec fonction “muting” intégrée. Bras de “muting” pré-réglés. Module de muting. Modules de sécurité. Accessoires.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 19/02/20
    Description
    Barrières de sécurité de types 2 et 4. Barrières de sécurité, de type 4, avec fonction “muting” intégrée. Bras de “muting” pré-réglés. Module de muting. Modules de sécurité. Accessoires.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 19/02/20
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/11/19
    XUSL2E..., XUSL4E... Barrières immatérielles Type 2 et Type 4, Manuel utilisateur (Version 04)
    Description
    Ce manuel présente les caractéristiques, l’installation, le câblage, l’utilisation et le dépannage des barrières immatérielles XUSL2E (Type 2) et XUSL4E (Type 4).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 01/08/17
    Description
    Ce manuel présente les caractéristiques, l’installation, le câblage, l’utilisation et le dépannage des barrières immatérielles XUSL2E (Type 2) et XUSL4E (Type 4).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 01/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.1 MB
    Date 01/08/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 444.6 KB
    Date 22/06/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 682.5 KB
    Date 12/12/18
    Description
    Déclaration CE/UE de conformité
    Barrières immatérielles de sécurité XUSL2... (Version 2.1)
    Description
    Déclaration CE/UE de conformité
    prp.document.label.format pdf
    Taille 256.1 KB
    Date 03/10/16
    Description
    Déclaration CE/UE de conformité
    Barrières immatérielles de sécurité XUSL4... (Version 1.1)
    Description
    Déclaration CE/UE de conformité
    prp.document.label.format pdf
    Taille 254.9 KB
    Date 03/10/16
    Description
    Déclaration CE/UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUSL4E30H091N : XUSL4E30H091N_REACH_DECLARATION
    Description
    XUSL4E30H091N_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    XUSL4E30H091N_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUSL4E30H091N : XUSL4E30H091N_ROHS_DECLARATION
    Description
    XUSL4E30H091N_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/07/20
    Description
    XUSL4E30H091N_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 175.8 KB
    Date 01/07/14
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 235.5 KB
    Date 01/02/19
    Solutions d'application
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 01/04/15
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.