France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XU
Image XUSLBR5A1560
Ce produit n’est plus fabriqué

XUSLBR5A1560

Image XUSLBR5A1560
Ce produit n’est plus fabriqué
XUSLBR5A1560

BAR IM OPT TYPE 4 30MM SN 20M H 1560 MM

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2014
Fin de service le 31 mars 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XUSLBR5A1560 est remplacée par :
Produit
Qté
XUSL4E30H166N
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2014
  • Pas de compatibilté mécanique ou électrique
1
  • Principales
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    nom de gamme
    De base
    fonction produit
    Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
    Nom de l'appareil
    XUSLB
    type de sortie
    1 sortie auxiliaire statique PNP
    2 sorties de sécurité OSSD statique PNP (''NO'') (protection contre les courts-circuits)
    application spécifique du produit
    Pour protection des mains
    diamètre minimum de l'objet détecté
    30 mm
    portée nominale
    8 m avec module de programmation et de diagnostic (PDM)
    0,3…20 m
    hauteur protégée
    1560 mm
    nombre de faisceaux
    78
    Complémentaires
    système de détection
    Système émetteur - récepteur
    temps de réponse
    32 ms
    composition du kit
    1 suppresseur(s) d'arc
    1 récepteur(s)
    1 tige(s) de test
    1 émetteur(s)
    1 guide d’utilisation avec certificat de conformité sur CD-ROM
    2 lots de 2 crochets avec fixations
    [EAA] angle d’ouverture efficace
    2,5 ° à 3 m
    source lumineuse
    DEL GaAIAs, 880 nm
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC +/- 20 %
    [Ie] courant assigné d'emploi
    2 A
    consommation électrique
    450 mA sans charge récepteur
    1,8 A avec charge maximale récepteur
    285 mA transmetteur
    limites du courant de sortie
    100 mA pour sortie auxiliaire
    625 mA pour OSSD de sorties de sécurité
    tension de sortie
    24 V
    type de circuit de sortie
    CC
    pouvoir de commutation en mA
    50 mA
    raccordement électrique
    1 connecteur femelle M12 5 broches transmetteur
    1 connecteur femelle M12 8 broches récepteur
    fonction disponible
    Aide à l'alignement par affichage de tous les faisceaux lumineux endommagés accessible par câblage uniquement
    Automatique/manuel accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Démarrage automatique accessible par câblage uniquement
    Sortie auxiliaire (PNP, signalisation d’état) accessible par câblage uniquement
    Affichage de modes et d’erreurs de fonctionnement par DEL et/ou PDM accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Affichage DEL de l'état de fonctionnement accessible par câblage uniquement
    Faisceau lumineux de code (A ou B) accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Surveil. dispos. cmde ext (EDM : Ext. Devices Monitoring, surveil. dispos. ext.) accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Program. + télécharg. param. configurables, via program. + module diagnos. (PDM) accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Distance de détection (courte, longue) accessible via un module de programmation et de diagnostic
    Vérification(MTS : Monitoring Test Signal, signal de vérif. de surveillance) accessible par câblage uniquement
    marquage
    CE
    matière
    Aluminium: boitier
    20 % nylon imprégné de fibre de verre: capuchons d'embout
    mode de fixation
    Consoles terminales
    poids du produit
    7,5 kg
    Environnement
    normes
    OSHA 1910-212
    EN/IEC 61496-1-2 for type 4 ESPE
    CEM 2004/108/EC
    EN/IEC 61496-2
    OSHA 1910-217C
    ANSI/RIA R15.06
    EN/IEC 61496-1
    Directive sur les équipements de travail 2009/104 / CE
    Directive ROHS 2002/95/EC
    ANSI B11:19-1990
    Directive machine 2006/42/EC
    certifications du produit
    UL
    TÜV
    CSA
    niveau de sécurité
    Jusqu'à SIL 3 correctement câblé se conformer à IEC 61508
    Jusqu'à catégorie 4 correctement câblé se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = e correctement câblé se conformer à EN/ISO 13849-1
    Type 4 se conformer à IEC 61496-1-2
    données de fiabilité
    PFH = 4,9E-8 1/h se conformer à IEC 61508 vérifié en configuration la plus défavorable : 256 faisceaux, 2 segments, mute 20 année(s)
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -25…75 °C
    humidité relative
    0…95 % sans condensation
    degré de protection IP
    IP65
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn pour 16 ms se conformer à IEC 61496-1
    Tenue aux vibrations
    0,35 +/- 0,05 mm (f= 10…55 Hz) se conformer à IEC 61496-1
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUSLB/XUSLDM Barrière immatérielle de sécurité (Version 00)
    XUSLB/XUSLDM Safety Light Curtain (Version 00)
    Date 01/02/08
    Taille 3.6 MB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUSLN..., XUSLP..., XUSLB... and XUSLD... Safety light curtains, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /