France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XU
Image XUSZWPE135

XUSZWPE135

Image XUSZWPE135
XUSZWPE135

Preventa XU métier - Barriere immaterielle sec urite ecran pro

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    55,34 EUR
  • Délai de livraison**
    13 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Détection de sécurité Preventa
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de protection
    type d'accessoire / pièce séparée
    Écran de protection
    accessoires associés
    XUSL.E…136
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Rideau photoélectrique de sécurité (type 4)
    Rideau photoélectrique de sécurité (type 2)
    hauteur
    1395 mm
    quantité par lot
    Lot de 4
    Complémentaires
    matière
    Polycarbonate
    coefficient de réduction de la distance de détection
    0,97 Sn
    poids du produit
    0,56 kg
    Environnement
    résistance aux agents chimiques
    Résistant aux solutions aqueuses
    Résistant aux alkalis
    Résistant aux détergents et détersifs
    Résistant aux acides inorganiques dilués
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    14…131 °F
    température ambiante pour le stockage
    -13…158 °F
    -25…70 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Safety light curtains Preventa XUSL (Version 3.0)
    Barrières immatérielles de sécurité Preventa XUSL (Version 3.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XUSZWPE135: Protective screen 1395 mm for safety light curtains (Version 2.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUSL4E..., XUSL2E... Safety Light Curtain, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUSL4E..., XUSL2E..., XUSL4M... Safety Light Curtain, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /