France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUVR1218NBNM8

XUVR1218NBNM8

Image XUVR1218NBNM8
XUVR1218NBNM8

OsiSense XUVR - dét. photoélectrique - fourche - Sn 2..180 m - 120x180mm - M8

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    211,38 EUR
  • Délai de livraison**
    11 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Universel
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUVR
    forme du capteur
    Fourche
    système de détection
    Barrière lumineuse
    émission
    DEL rouge, modulée
    largueur du passage
    180 mm
    profondeur du passage
    120 mm
    matière
    Métal/plastique
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    PNP
    sortie numérique
    1 "O"
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M8, 3 broches
    application spécifique du produit
    Détection sur les petits convoyeurs
    portée nominale
    180 mm
    Complémentaires
    matière du coffret
    Aluminium et polyamide/verre peint
    diamètre du spot
    1 mm
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie
    Statique
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…30 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    4000 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    < 20 mA sans charge
    poids du produit
    0,19 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    CE
    température de fonctionnement
    -10…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    immunité à la lumière ambiante
    10000 lx lumière naturelle
    5000 lx ampoule à incandescence
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65
    IP67
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUVR... photoelectric forks - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XUVE..., XUVF... and XUVR... photoelectric forks and frames - UL certification record (Version 1.0)
    XUVE..., XUVF... and XUVR... photoelectric forks and frames - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XUVR1218NBNM8: photo-electric sensor - XUV - fork - 180X120mm - 12..24VDC - M8 (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XUVR1218NBNM8: photo-electric sensor - XUV - fork - 180X120mm - 12..24VDC - M8 (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Voyant de transmission
    (2)
    Voyant jaune : signal de sortie

    Dimensions en mm

    Passage A

    Profondeur B

    a

    b

    b1

    G

    G1

    G2

    G3

    180

    124,3

    204

    150,2

    142

    152

    22

    8

    22

    4 x 4,3

    Dimensions en pouces

    Passage A

    Profondeur B

    a

    b

    b1

    G

    G1

    G2

    G3

    7,09

    4,89

    8,03

    5,91

    5,59

    5,98

    0,87

    0,31

    0,87

    0,16 x 0,17


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Connecteur M8


    1 :
    BN : marron
    3 :
    BU : bleu
    4 :
    BK : noir

    Sortie NPN



Comparer les produits: /