Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XU
Image XUVU06M3NSNM8

XUVU06M3NSNM8

Image XUVU06M3NSNM8
XUVU06M3NSNM8

OsiSense XUV - fourche ultrason lecture d'étiquettes - 60x3mm - NPN - conn. M8

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 514,28 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application automobile
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUV
    forme du capteur
    Fourche
    système de détection
    Barrière lumineuse
    émission
    Ultrason
    Type de réglage
    Avec
    largueur du passage
    3 mm
    profondeur du passage
    69 mm
    Matière
    Métal
    Type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 4 fils
    type de sortie numérique
    NPN
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M8, 4 broches
    Application spécifique du produit
    Détection d'étiquettes transparentes
    portée nominale
    3 mm barrière lumineuse
    Complémentaires
    réglage
    Potentiomètre numérique
    matière du coffret
    Alliage de zinc
    matière de la lentille
    PC
    précision
    +/- 0,20 mm à 120 m/min
    longueur du câble minimum
    2 mm
    distance minimum entre étiquettes
    2 mm
    vitesse de passage maximale de l'objet
    180 m/min
    type de signal de sortie
    Numérique
    Type de sortie
    Statique
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    Mode d'ajustement et verrouillage du clavier: 1 LED (rouge)
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    Limites de la tension d'alimentation
    10…30 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    <= 100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    <= 1500 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V (régime fermé)
    retard à la disponibilité maxi
    30 ms
    retard réponse maximal
    0,3 ms
    retard récupération maxi
    0,3 ms
    Profondeur
    47 mm
    Hauteur
    92,5 mm
    Largeur
    18 mm
    Poids du produit
    0,13 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    CE
    CULus
    Température de fonctionnement
    5…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -20…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    162 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13 cm
    Longueur de l'emballage 1
    7 cm
    Type d'emballage 2
    S01
    Nb produits dans l'emballage 2
    15
    Poids de l'emballage 2
    2,592 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    15 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais5
    • allemand2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 498.1 KB
    Date 01/07/12
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format html
    Taille 323 B
    Date 27/09/12
    prp.document.label.format html
    Taille 301 B
    Date 27/09/12
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 227.9 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUVU06M3NSNM8 : XUVU06M3NSNM8_REACH_DECLARATION
    Description
    XUVU06M3NSNM8_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    XUVU06M3NSNM8_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUVU06M3NSNM8 : XUVU06M3NSNM8_ROHS_DECLARATION
    Description
    XUVU06M3NSNM8_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    XUVU06M3NSNM8_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Connecteur


    1 :
    BN : marron
    2 :
    WH : blanc (apprentissage à distance)
    3 :
    BU : bleu
    4 :
    BK : noir

    Fonction NPN


    (1)
    Apprentissage à distance