Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XU
Image XUX0ARCTT16

XUX0ARCTT16

Green premium brand logo
Image XUX0ARCTT16
XUX0ARCTT16
Green premium brand logo

OsiSense XUX - détecteur photoélectrique - multi - Sn 0..40m -O ou F- Pg 16

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 179,34 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale multimode
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUX
    forme du capteur
    Compact 92 x 71
    système de détection
    Multimode
    Matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    Type de circuit d'alimentation
    CA/CC
    mode de raccordement
    À 5 fils
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 1,5 mm² ou 1 x 0,75 mm² avec adaptateur
    Application spécifique du produit
    -
    émission
    Infrarouge réflexion directe
    Infrarouge mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    Infrarouge barrière lumineuse
    RED réflex polarisé
    portée nominale
    11 m réflex polarisé réflecteur XUZC50 requis
    40 m barrière lumineuse émetteur XUX0ARCTT16T requis
    2 m réflexion directe
    1,3 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    Complémentaires
    matière du coffret
    PBT
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    15 m réflex polarisé
    3 m réflexion directe
    60 m barrière lumineuse
    1,3 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    Type de sortie
    Relais
    sortie additionnelle
    Avec sortie alarme, <= 100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    entrée de câble
    1 entrée pour presse-étoupe M16 x 1,5, diamètre extérieur du câble: 7…10 mm
    état LED
    1 LED (vert) pour alimentation
    1 LED (rouge) pour instabilité
    1 LED (jaune) pour état sortie
    [Us] tension d'alimentation
    24...240 V CA/CC
    pouvoir de commutation en mA
    0,5 A (cos ϕ = 0,4 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
    3 A (cos ϕ = 1 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
    fréquence de commutation
    <= 20 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    puissance consommée maximale en W
    2 W CA/CC
    Plage de réglage de temporisation
    0,02…15 s monostable, temporisation activée ou désactivée (programmable) retard
    retard à la disponibilité maxi
    200 ms
    retard réponse maximal
    25 ms
    retard récupération maxi
    25 ms
    réglage
    Auto-apprentissage
    durée de vie électrique
    500000 cycle, cos f = 1, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
    500000 cycle, cos f = 0,4, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
    Profondeur
    77 mm
    Hauteur
    92 mm
    Largeur
    31 mm
    Poids du produit
    0,2 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    UL
    CE
    CSA
    Température de fonctionnement
    -25…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
    degré de protection IP
    Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
    Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    209 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    13 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    22
    Poids de l'emballage 2
    5,175 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais5
    • allemand3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.1 MB
    Date 01/09/08
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUX0ARCTT16 : XUX0ARCTT16_ROHS_DECLARATION
    Description
    XUX0ARCTT16_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 11/08/20
    Description
    XUX0ARCTT16_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 256.2 KB
    Date 01/12/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 281 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Trou oblong Ø 5,5 x 7
    (2)
    Trou oblong Ø 5,5 x 9
    (3)
    Trou Ø 5,5


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Sortie relais CA/CC

    Bornes

    1

    CA/CC

    2

    CA/CC

    3

    NO

    4

    Relais commun

    5

    NC


  • Courbes de performance

    Courbes de détection
    Avec accessoire de barrage (thru-beam)


    Sans accessoire (mode diffusion)


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %

    Objet 10 x 10 cm

    Sans accessoire (mode diffusion avec suppression de l'arrière-plan)


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %

    Objet 10 x 10 cm

    Avec réflecteur (réflexe polarisé)


    Avec réflecteur XUZC50

    Variation de la distance de captation utilisable Su (sans accessoire, avec suppression réglable de l'arrière-plan)

    Mode apprentissage au minimum


    Mode apprentissage au maximum


    A-B :
    Coefficient de réflexion des objets
    (1)
    Noir 6 %
    (2)
    Gris 18 %
    (3)
    Blanc 90 %
    (4)
    Plage de captation
    (5)
    Zone insensible (surfaces mates)