France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUX5ARCNT16

XUX5ARCNT16

Image XUX5ARCNT16
XUX5ARCNT16

OsiSense XUX - détecteur photoélectrique - proximité - Sn 2,1m -O+F- Pg 16

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    128,61 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Utilisation générale monomode
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUX
    forme du capteur
    Compact 92 x 71
    système de détection
    Réflexion directe
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CA/CC
    mode de raccordement
    À 5 fils
    sortie numérique
    1 "F"/ "O"
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, 1 x 1,5 mm² ou 1 x 0,75 mm² avec adaptateur
    application spécifique du produit
    -
    émission
    Infrarouge réflexion directe
    portée nominale
    2,1 m réflexion directe
    Complémentaires
    matière du coffret
    PBT
    matière de la lentille
    PMMA
    portée maximale
    3 m réflexion directe
    type de sortie
    Relais
    entrée de câble
    1 entrée pour presse-étoupe M16 x 1,5, diamètre extérieur du câble: 7…10 mm
    état LED
    1 LED (jaune) pour état sortie
    1 LED (vert) pour alimentation
    [Us] tension d'alimentation
    24...240 V CA/CC
    limites de la tension d'alimentation
    20…264 V CA
    pouvoir de commutation en mA
    3 A (cos ϕ = 1 pour 0,5 million cycles à raison de 1 cycle fonction. /sec. à 250 V)
    fréquence de commutation
    <= 20 Hz
    chute de tension maximale
    <1,5 V (régime fermé)
    consommation électrique
    <= 35 mA sans charge
    puissance consommée maximale en W
    2 W CA/CC
    retard à la disponibilité maxi
    60 ms
    retard réponse maximal
    25 ms
    retard récupération maxi
    25 ms
    réglage
    Réglage de sensibilité
    durée de vie électrique
    500000 cycle, cos f = 1, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
    500000 cycle, cos f = 0,4, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn à 250 V
    profondeur
    77 mm
    hauteur
    92 mm
    largeur
    31 mm
    poids du produit
    0,2 kg
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    CE
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    Double isolation IP67 se conformer à CEI 60529
    Double isolation IP65 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUX... Osiconcept photo-electric sensor (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUX... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XUX5ARCNT16: photo-electric sensor - XUX - diffuse - Sn 2.1m - 24..240VAC/DC - terminals (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XUX5ARCNT16: photo-electric sensor - XUX - diffuse - Sn 2.1m - 24..240VAC/DC - terminals (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUX... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Détecteurs de proximité photoélectriques XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... et XUVU... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUX... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUX0ARCTT16 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Trou oblong Ø 5,5 x 7
    (2)
    Trou oblong Ø 5,5 x 9
    (3)
    Trou Ø 5,5


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Sortie relais CA/CC

    Bornes

    1

    CA/CC

    2

    CA/CC

    3

    NO

    4

    Relais commun

    5

    NC


  • Courbes de performance

    Courbes de détection


    1 :
    Blanc 90 %
    2 :
    Gris 18 %

    Objet 10 x 10 cm


Comparer les produits: /