France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUY660ND3P03M12

XUY660ND3P03M12

Image XUY660ND3P03M12
XUY660ND3P03M12

OsiSense XU métier - détecteur photoélectrique - convoyeur rouleau - 660mm - ND3

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    134,21 EUR
  • Délai de livraison**
    10 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUY
    forme du capteur
    Roller sensor
    système de détection
    Réflexion directe
    matière
    Métal
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    PNP ou NPN
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle distant M12, 4 broches
    longueur de câble
    0,3 m
    application spécifique du produit
    Système de convoyage
    émission
    Infrarouge
    portée nominale
    0,1 m réflexion directe
    Complémentaires
    matière du coffret
    Aluminium
    matière de la lentille
    Polycarbonate
    matière du couvercle
    PVC
    fréquence d'impulsion
    1 kHz
    type de sortie
    Statique
    état LED
    1 LED couleur: jaune pour signal de sortie
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    18…30 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    500 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V à 100 mA (régime fermé)
    consommation électrique
    < 35 mA sans charge
    retard réponse maximal
    1 ms
    diamètre
    12 mm
    longueur
    660 mm
    poids du produit
    0,065 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    CCSAus
    température de fonctionnement
    -10…55 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…80 °C
    degré de protection IP
    IP50 se conformer à CEI 60529
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUY... Roller conveyor sensor, Instruction Sheet (Version 05)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUY... photoelectric roller sensors and XZBA... control box - cCSAus certificate of compliance (for USA and Canada) (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XUY... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /