France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUYFANEP100005

XUYFANEP100005

Image XUYFANEP100005
XUYFANEP100005

OsiSense XUY - dét. photoélectrique - fourche - apprentissage - 5x95mm - M8

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    218,88 EUR
  • Délai de livraison**
    10 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUY
    forme du capteur
    Fourche
    système de détection
    Barrière lumineuse
    émission
    DEL infrarouge, modulée
    largueur du passage
    5 mm
    profondeur du passage
    95 mm
    matière
    Métal/plastique
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 4 fils
    type de sortie numérique
    PNP et NPN
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle M8, 4 broches
    application spécifique du produit
    Détection de double feuille
    Détection d'étiquettes
    Détection sur rail vibrant
    Détection de marques
    Détection sur les petits convoyeurs
    portée nominale
    5 mm
    Complémentaires
    matière du coffret
    Aluminium et polyamide/verre peint
    type clavier à effleurement
    Jaune
    diamètre minimum de l'objet détecté
    0,2 mm
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de sortie
    Statique
    état LED
    Mode d'ajustement et verrouillage du clavier: 1 LED (rouge)
    État sortie: 1 LED (jaune)
    [Us] tension d'alimentation
    12...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…30 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    10 kHz
    chute de tension maximale
    <2 V (régime fermé)
    consommation électrique
    40 mA sans charge
    capacité de charge
    330 nF
    temps de réponse
    -20…20 µs
    réglage
    Auto-apprentissage
    poids du produit
    0,19 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    CULus
    température de fonctionnement
    -20…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -30…80 °C
    immunité à la lumière ambiante
    10000 lx lumière naturelle
    5000 lx ampoule à incandescence
    Tenue aux vibrations
    7 gn, amplitude = +/-0,75 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 11 ms) se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUYF..., XUYFA... Neptune optical forks, Instruction Sheet (Version 00)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - UL certification record (Version 1.0)
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD for XUYFANEP100005: photo-electric sensor - XUY - fork - teach - 5X95mm - 12..24VDC - M8 (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XUYFANEP100005: photo-electric sensor - XUY - fork - teach - 5X95mm - 12..24VDC - M8 (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XUY... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Axe optique

    Dimensions en mm

    A

    B

    b1

    C

    5

    95

    110

    14

    Dimensions en pouces

    A

    B

    b1

    C

    0,20

    3,74

    4,33

    0,55


  • Schémas de raccordement

    Schémas de câblage
    Connecteur M8


    1 :
    BN : marron
    2 :
    WH : blanc
    3 :
    BU : bleu
    4 :
    BK : noir

    4 fils, sorties PNP/NPN


    BN :
    Marron
    WH :
    Blanc
    BK :
    Noir
    BU :
    Bleu


Comparer les produits: /