Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XU
Image XUYFPERSD605

XUYFPERSD605

Image XUYFPERSD605
XUYFPERSD605

FP ERSD 60 5 FIBRE PLASTIQUE BARRAGE LONG 60CM EMBOUT DROIT DIAM 0 5MM

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 80,03 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 10 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XU
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Fibre optique
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de capteurs
    Complémentaires
    Accessoires associés
    XUYAF
    XUDA
    système de détection
    Barrière lumineuse
    Portée nominale
    0,1 m
    longueur de fibre optique
    0,6 m
    diamètre extérieur
    1,5 mm
    diamètre du spot
    0,5 mm
    Poids du produit
    0,05 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    38 g
    Hauteur de l'emballage 1
    17 cm
    Largeur de l'emballage 1
    1,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    17 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français2
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUYFPERSD605 : FP ERSD 60 5 FIBRE PLASTIQUE BARRAGE LONG 60CM EMBOUT DROIT DIAM 0 5MM
    Description
    FP ERSD 60 5 FIBRE PLASTIQUE BARRAGE LONG 60CM EMBOUT DROIT DIAM 0 5MM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    FP ERSD 60 5 FIBRE PLASTIQUE BARRAGE LONG 60CM EMBOUT DROIT DIAM 0 5MM
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUYFPERSD605 : FP ERSD 60 5 FIBRE PLASTIQUE BARRAGE LONG 60CM EMBOUT DROIT DIAM 0 5MM
    Description
    FP ERSD 60 5 FIBRE PLASTIQUE BARRAGE LONG 60CM EMBOUT DROIT DIAM 0 5MM
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    FP ERSD 60 5 FIBRE PLASTIQUE BARRAGE LONG 60CM EMBOUT DROIT DIAM 0 5MM
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.