France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUYFVPMD151

XUYFVPMD151

Image XUYFVPMD151
XUYFVPMD151

OsiSense XUY - dét. photoélec. - diffus - Sn 80mm - fibre optique verre 1,5m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    178,09 EUR
  • Délai de livraison**
    10 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom du détecteur
    XUY
    forme du capteur
    Dessin de la fibre
    type de gaine
    Chargé en métal
    portée nominale
    80 mm XUYAFV
    type d'embout
    Droit avec laiton plaqué nickel, M4 x 0,7
    Complémentaires
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    type de fibre optique
    Verre de 50 µ
    matériau de gaine
    Métal en spirale + polyoléfine
    système de détection
    Réflexion directe
    longueur de fibre optique
    1,5 m
    rayon de courbure minimum
    20 mm
    montage de la tête
    M4 x 0,7
    poids du produit
    0,045 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -25…120 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XUYFVPMD151: glass fibre optic for sensor - diffuse - straight - metal - 1.5m - Sn80mm (Version 2.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /