France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUYFVPTA201
Ce produit n’est plus fabriqué

XUYFVPTA201

Image XUYFVPTA201
Ce produit n’est plus fabriqué
XUYFVPTA201

FV PTA201 FIBRE VERRE REFLEXION DIRECTE 2M GAINE HAUTE TEMP EMBOUT ALLONGE

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom du détecteur
    XUY
    forme du capteur
    Dessin de la fibre
    type de gaine
    Température élevée
    portée nominale
    80 mm XUYAFV
    type d'embout
    Prolongé avec laiton plaqué nickel, M4 x 0,7
    Complémentaires
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    type de fibre optique
    Verre de 50 µ
    matériau de gaine
    Acier inoxydable flexible
    système de détection
    Réflexion directe
    longueur de fibre optique
    2 m
    rayon de courbure minimum
    30 mm
    montage de la tête
    M4 x 0,7
    poids du produit
    0,053 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -25…200 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XUYFVPTA201: glass fibre optic for sensor - diffuse - extended - High temp - 2m - Sn80mm (Version 2.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 16/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /