France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image XUYFVPTC61
Ce produit n’est plus fabriqué

XUYFVPTC61

Image XUYFVPTC61
Ce produit n’est plus fabriqué
XUYFVPTC61

FV PTC 61 FIBRE VERRE REFLEXION DIRECTE 60CM GAINE HAUTE TEMP EMBOUT CONFORMABLE

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom du détecteur
    XUY
    forme du capteur
    Dessin de la fibre
    type de gaine
    Température élevée
    portée nominale
    80 mm XUYAFV
    type d'embout
    Pliable avec laiton plaqué nickel, M4 x 0,7
    Complémentaires
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    type de fibre optique
    Verre de 50 µ
    matériau de gaine
    Acier inoxydable flexible
    système de détection
    Réflexion directe
    longueur de fibre optique
    0,6 m
    rayon de courbure minimum
    30 mm
    montage de la tête
    M4 x 0,7
    poids du produit
    0,057 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -25…200 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XUYFVPTC61: glass fibre optic for sensor - diffuse - pliable - High temp - 0.6m - Sn80mm (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /