France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUYP989SN
Ce produit n’est plus fabriqué

XUYP989SN

Image XUYP989SN
Ce produit n’est plus fabriqué
XUYP989SN

P989 S N DETECTEUR PHOTOELECT MINIATURE REFLEXION DIRECTE NPN 10 30VDC 2M CABLE

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Application
    type de capteur électronique
    Détecteur photo-électrique polarisé
    nom du détecteur
    XUY
    forme du capteur
    Miniature
    système de détection
    Réflexion directe
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    type de circuit d'alimentation
    CC
    mode de raccordement
    À 4 fils
    type de sortie numérique
    NPN
    sortie numérique
    1 "O" ou 1 "F" programmable
    raccordement électrique
    Câble
    longueur de câble
    2 m
    application spécifique du produit
    Convoyage et contrôle d'accès
    émission
    DEL rouge, en régime d'impulsions
    portée nominale
    1 m réflexe polarisé
    4 m faisceau continu
    0,08 m mode réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan
    0,25 m mode réflexion directe avec réglage de sensibilité
    Complémentaires
    matière du coffret
    ABS
    matière de la lentille
    PMMA
    matière du couvercle
    PVC
    fréquence d'impulsion
    6 kHz
    type de sortie
    Statique
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    limites de la tension d'alimentation
    10…30 V CC
    pouvoir de commutation en mA
    100 mA (protection contre les surcharges et court-circuits)
    fréquence de commutation
    500 Hz
    chute de tension maximale
    <2 V à 100 mA (régime fermé)
    <1 V à 10 mA (régime fermé)
    consommation électrique
    < 25 mA sans charge
    retard réponse maximal
    1 ms
    poids du produit
    0,075 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CE
    CULus
    température de fonctionnement
    0…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…80 °C
    immunité à la lumière ambiante
    10000 lx lumière naturelle
    5000 lx ampoule à incandescence
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - UL certification record (Version 1.0)
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XUYP989SN: photo-electric sensor - XUY 989 - diffuse - Sn 0.25m - 12..24VDC - cable 2m (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité photoélectriques XUY... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions


    (1)
    Axe optique
    (2)
    Réglage de précision


  • Schémas de raccordement

    Raccordements et schémas
    Sortie NPN


    BN :
    Marron
    BU :
    Bleu
    BK :
    Noir
    WH :
    Blanc


Comparer les produits: /