Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XU
Image XUZASK004

XUZASK004

Image XUZASK004
XUZASK004

OsiSense XU métier - Equerre fixation et regla ge fin pour xuk

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 85,36 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XU
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de montage et de fixation
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Support de fixation
    Fonction produit
    Équerre de fixation
    Accessoires / Pièces détachées
    détecteur Compact 50 x 50 mm
    Matière
    Métal
    Complémentaires
    Accessoires associés
    XUK8LAPPNM12
    XUK9LAPSMM12
    XUK2LAKSMM12T
    XUK5LAPSMM12
    XUK8TAKSMM12
    XUK8TAKDMM12
    XUK2LAPSMM12R
    XUK9TAH2MM12
    XUK8TAE1MM12
    XUK8TAE2MM12
    Poids du produit
    0,24 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    122 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,9 cm
    Longueur de l'emballage 1
    7,1 cm
    Type d'emballage 2
    S01
    Nb produits dans l'emballage 2
    25
    Poids de l'emballage 2
    3,275 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    15 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français6
    • anglais3
    • allemand2
    • espagnol2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs photoélectriques pour la mesure de distance OsiSense XUK8T et XUK9T (Version 2.0)
    Description
    Présentation, courbes, références et index des références.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.1 MB
    Date 31/03/16
    Description
    Présentation, courbes, références et index des références.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2 MB
    Date 31/03/16
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6 MB
    Date 01/06/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 01/09/14
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUZASK004 : OsiSense XU métier - Equerre fixation et regla ge fin pour xuk
    Description
    OsiSense XU métier - Equerre fixation et regla ge fin pour xuk
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    OsiSense XU métier - Equerre fixation et regla ge fin pour xuk
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUZASK004 : OsiSense XU métier - Equerre fixation et regla ge fin pour xuk
    Description
    OsiSense XU métier - Equerre fixation et regla ge fin pour xuk
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    OsiSense XU métier - Equerre fixation et regla ge fin pour xuk
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUZASK004 : OsiSense XU métier - Equerre fixation et regla ge fin pour xuk
    Description
    OsiSense XU métier - Equerre fixation et regla ge fin pour xuk
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    OsiSense XU métier - Equerre fixation et regla ge fin pour xuk
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage