France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XUZC30

XUZC30

Image XUZC30
XUZC30

OsiSense XU général - Reflecteur 30x70

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    16,73 EUR
  • Délai de livraison**
    16 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de capteurs
    type d'accessoire / pièce séparée
    Réflecteur
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Détecteur photoélectrique à réflexion standard
    forme du réflecteur
    Rectangulaire
    vente par quantité indivisible
    1
    Complémentaires
    dimension de l'accessoire
    30 x 70 mm
    épaisseur
    7,2 mm
    largeur
    30 mm
    longueur
    82 mm
    poids du produit
    0,015 kg
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /