France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XVL
Image XV1CA4048

XV1CA4048

Image XV1CA4048
XV1CA4048

Harmony - Voyant rouge 48V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    51,16 EUR
  • Délai de livraison**
    16 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Lumière pilote précâblée complète
    Nom de l'appareil
    XV1CA
    Complémentaires
    diamètre de fixation
    25 mm
    vente par quantité indivisible
    1
    hauteur
    55 mm
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    certifications du produit
    CE
    mode de raccordement
    Câbles volants
    source lumineuse
    Ampoule à incandescence
    couleur de la source lumineuse
    Rouge
    [Us] tension d'alimentation
    48 V
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVL Pilot lights (Version 1.0)
    Date 09/04/13
    Taille 315 B
    XVL Pilot lights (Version 1.0)
    Date 19/11/00
    Taille 74.9 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /