France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Produit obsolète
Image XVAC35
Ce produit n’est plus fabriqué

XVAC35

Image XVAC35
Ce produit n’est plus fabriqué
XVAC35

Colonne Fixe 220V / 230 V ca IP42

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XVAC35 est remplacée par :
Produit
Qté
XVBC35
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2003
  • (Remarqe : autre substitution possible avec la gamme XVD en IP 40 )
1
  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XVB Universal
    fonction produit
    Colonne de signalisation
    type de balise et de colonne de signalisation
    Unité lumineuse
    diamètre de fixation
    70 mm
    nom de composant
    XVBC
    source lumineuse
    Lampes non incluse, orange
    Complémentaires
    type de signalisation
    Fixe
    variante de construction
    Montage du client, jusqu'à 5 unités
    matière
    Polycarbonate
    type de lampe
    Incandescent avec BA 15d base
    DEL protégée
    [Us] tension d'alimentation
    <= 250 V
    puissance dissipée maximale en W
    7 W
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec embout
    catégorie de surtension
    Classe I avec tube de montage avec socle de fixation se conformer à IEC 61140
    Classe II avec montage sur base se conformer à IEC 61140
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC 60947-1
    limite de tension nominale
    0,85 à 1,1 Un se conformer à IEC 60947-5-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    largeur hors tout CAO
    70 mm
    hauteur hors tout CAO
    63 mm
    profondeur hors tout CAO
    70 mm
    Environnement
    degré de pollution
    2
    certifications du produit
    CCC
    GOST
    CSA C22-2 No 14
    normes
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…50 °C: LED
    -25…70 °C: incandescent
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X se conformer à UL 508 (intérieur)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /